마지막에는 당사의 제품이 아니라 귀하의 구체적인 적용 부문에 사용할 수 있는 것이 무엇인가를 고려합니다. 당사가 현재 맞닥뜨린 도전과 주제는 무엇이며 이미 성공적으로 해결한 사례는 어떤 것이 있는지 여기에서 확인해 보십시오.
당사는 유용성, 적용 노하우 및 서비스 영역에서 구체적이고 측정 가능한 부가 가치를 제공하여 고객의 성공을 돕습니다.
위험 영역 보호, 접근 보호 또는 위험 위치 보호: 모든 인명 보호 영역에서 안전 레이저 스캐너를 효과적이고 다양하게 사용할 수 있습니다. 이는 임의의 개별적인 보호 필드와 작은 크기로 인해 다양한 위치에 설치할 수 있으며 이동식 장치에서도 사용할 수 있습니다.
RSL 400 안전 레이저 스캐너 제품군은 16개의 모델로 구성되며, 네 개의 범위와 기능 버전으로 나뉩니다. 따라서 최적의 해당 스캐너를 적합한 가격-성능-비율로 선택할 수 있습니다. 필요한 경우 270° 각도 범위와 8.25m 범위를 통해 160㎡의 스캔 범위로 선택할 수도 있습니다. 이동식 또는 고정식 – RSL 400 제품군은 생각해 낼 수 있는 모든 적용 분야를 아우릅니다.