안전 라이트 커튼

제품 선택

효과적으로 안전을 유지하기 위한 커튼

확실하고 장애가 발생하지 않는 안전 센서를 사용하면 설비 활용성과 생산성이 향상됩니다. 사람과 기계가 항상 함께 있는 곳이라면, 로이체의 라이트 커튼을 수직으로는 손 및 손가락 보호 장치, 접근 보호 장치로 사용할 수 있으며 수평으로는 영역 보호 장치로 사용할 수 있습니다. 통합성, 활용성, 경제성과 관련된 까다로운 요구를 충족합니다.

ELC100

제품 선택

안전 라이트 커튼 유형 4

ELC 100 안전 라이트 커튼은 위험 지점 보호 성능을 좌우하는 요소에 중점을 두고 있습니다. 이 견고한 장치는 최대 6m의 감지 범위가 필요한 애플리케이션에서 저렴한 비용, 간편한 통합 및 설치를 구현할 수 있도록 최적화되어 설계되었습니다.

  • 입증된 품질, 신뢰할 수 있는 안전 기술을 합리적인 가격으로 제공
  • 기계 및 전기 구조가 단순하여 적은 노력만으로 유연하게 통합 가능
  • 구성이 필요하지 않음
  • 멀티 레벨 정렬 디스플레이로 장치를 최적의 위치에 빠르게 정렬

자세히

MLC 500

제품 선택

안전 라이트 커튼 유형 4

MLC 500 시리즈에서 매우 견고한 안전 라이트 커튼 유형 4의 새 버전을 확인할 수 있습니다. Basic, Standard, Extended – 세 가지 기능 등급으로 기본 용도부터 복잡하고 제어된 용도까지 효율적으로 사용할 수 있게 되었습니다. 이 장치는 유연한 고정 설계, 정형 결합 구조가 있어 범용으로 사용할 수 있습니다. 또한 이 시리즈는 다른 사용 범위에 대한 특정 솔루션을 제공합니다. 이를 위해 AIDA에는 일치된 핀 배치, 통합된 AS-i 인터페이스, 보호 등급 IP67/69K 및 충격에 매우 강하고, 계단식 설치가 가능하거나 EX 인증된 버전이 제공됩니다.

자세히

MLC 300

제품 선택

안전 라이트 커튼 유형 2

300 시리즈의 MLC 안전 라이트 커튼은 뒤로 배치되어 접착된 전면창과 강화된 측면벽이 있는 매우 슬림하고 견고한 장치 유형 2의 최신 버전입니다. 장치는 Basic 및 Standard 버전으로 제공되며, 다양한 요구사항을 충족합니다. 이 안전 라이트 커튼은 금속 엔드 캡, 유연한 고정 설계, 정형 결합 구조를 갖고 있어 범용으로 사용할 수 있습니다. AIDA에 따라 핀이 배치된 버전도 있습니다.

자세히