안전 릴레이

제품 선택

모든 센서에 맞는 최적의 릴레이

콤팩트하고 신뢰할 수 있는 안전 릴레이는 개별 안전 센서를 기계와 시스템의 안전 회로에 신속하게 통합하기 위해 최적의 솔루션을 제공합니다. 용도에 맞는 맞춤형이나 범용으로 여러 버전을 사용할 수 있습니다. 회전수/정지 모니터링 및 접점 확장을 위해, 시간 지연 기능이 있는 장치도 제공됩니다. 스크루 클램프나 스프링력 클램프는 교환 가능합니다.

평가 유닛

제품 선택

안전 스위치, 안전 센서, 안전 명령 장치의 경우 맞춤형 평가 장치뿐 아니라 2개 또는 3개의 해제 접점이 있는 범용으로 사용 가능한 평가 장치가 있습니다.

자세히

시간 지연이 있는 평가 유닛

제품 선택

이 릴레이는 예를 들어 정지 카테고리 1의 용도를 위한 움직임의 안전한 정지를 제어합니다. 지연 시간은 최대 3초 또는 30초까지 범위에서 설정할 수 있습니다.

자세히

접속 확장부

제품 선택

접점 확장 릴레이의 다양한 버전은 평가 장치나 안전 PLC와 함께 OSSD의 간단한 출력 확장이나 접점 추가에 적합합니다.

자세히