안전 스위치와 마그네틱 코딩 안전 시스템은 안전 도어, 슬라이딩 게이트, 플랩 등과 같은 움직이는 분리형 안전 장치를 감시합니다. 안전 장치가 열리면 비상 정지 명령이 실행됩니다. 안전 잠금 장치가 안전 도어를 잠금 상태로 유지하여, 보호 중인 기계로 인해 더는 위험이 발생하지 않을 때까지 사람이 승인 없이 출입하는 것을 방지합니다.
안전 잠금 장치가 안전 도어를 잠금 상태로 유지하여, 보호 중인 기계로 인해 더는 위험이 발생하지 않을 때까지 사람이 승인 없이 출입하거나 개입하는 것을 방지합니다. 보호 중인 기계가 더는 위험하지 않거나 사람이 없으면, 전기 신호를 통해 출입이 승인됩니다. 로이체 일렉트로닉의 모든 안전 잠금 장치는 견고한 디자인으로 거친 산업 환경에서도 사용할 수 있도록 설계되었습니다.