LCS-1M12M-F04NNO-K020P - 용량형 센서

  • 기술 특징

    • 기본 데이터
      • 시리즈LCS-1
      • 스위칭 거리 Sn1 ... 4 mm
      • 보장된 유효 거리4 mm
    • 특성 변수
      • MTTF343 년
    • 전기 데이터
      • 보호 회로극점 보호, 단락 방지
      • 성능 데이터
        • 공급 전압 점검 UB10 ... 30 V, DC
        • 리플0 ... 10 %, UB에서
        • 무부하 전류15 mA
        • 온도 오차, 최대(%/Sr)20 %
        • 반복 정밀도, 최대(%/Sr)2 %
        • 정격 동작전류100 mA
      • 출력
        • 디지털 스위칭 출력1 개수
        • 스위칭 출력
          • 종류디지털 스위칭 출력부
          • 전압 형식DC
        • 스위칭 출력 1
          • 스위칭 방식트랜지스터, NPN
          • 스위칭 원리상시 개방 접점(NO)
    • 시간 응답
      • 스위치 주파수100 Hz
    • 연결
      • 연결1 개수
      • 연결 1
        • 기능전원 공급, 출력 신호
        • 연결부 종류케이블
        • 케이블 길이2,000 mm
        • 덮개 재료PUR
        • 와이어 개수3 선
        • 와이어 단면0.14 mm²
    • 기술 데이터
      • 디자인원주형
      • 나사 크기M12 x 1 mm
      • 치수(Ø x 길이)12 mm x 61 mm
      • 장착 방식매입형
      • 하우징 재료금속, 스테인리스
      • 스테인리스 하우징V2A
      • 활성면 재료플라스틱, 폴리부틸렌(PBT)
      • 커버 재료플라스틱, 폴리부틸렌(PBT)
      • 순중량59 g
    • 조작 및 표시
      • 표시 방식LED
      • LED 개수2 개수
      • 파라미터 세팅다중권 전위차계(20단)
      • 제어 요소 기능감도 설정
      • 스위칭 거리 조정 가능
    • 환경 데이터
      • 작동 시 주변 온도-25 ... 85 °C
    • 인증
      • 보호 등급IP 67III
      • 인증c UL US
      • 유효 규정IEC 60947-5-2
    • 분류
      • HS 번호85365019
      • eCl@ss 5.1.427270102
      • eCl@ss 8.027270102
      • eCl@ss 9.027270102
      • eCl@ss 10.027270102
      • eCl@ss 11.027270102
      • ETIM 5.0EC002715
      • ETIM 6.0EC002715
      • ETIM 7.0EC002715
  • 액세서리

  • 다운로드

상품 정보:2021-11-25 17:43:00