마지막에는 당사의 제품이 아니라 귀하의 구체적인 적용 부문에 사용할 수 있는 것이 무엇인가를 고려합니다. 당사가 현재 맞닥뜨린 도전과 주제는 무엇이며 이미 성공적으로 해결한 사례는 어떤 것이 있는지 여기에서 확인해 보십시오.
당사는 유용성, 적용 노하우 및 서비스 영역에서 구체적이고 측정 가능한 부가 가치를 제공하여 고객의 성공을 돕습니다.
광섬유와 증폭기의 사용으로 광전자 센서의 용도가 훨씬 확대되었습니다. 다양한 헤드 형태의 유연 광섬유는 거의 모든 설비 디자인에 통합 가능합니다. 감지 영역은 사용된 광섬유와 증폭기에 따라 달라집니다.
광섬유가 증폭기에 삽입됩니다. 모델에 따라 광섬유의 범위 및 사용 가능한 기능이 다릅니다.
간단한 통합을 위해 다양한 사양과 단면의 광섬유가 제공됩니다.