IGSU 14D/6.3SD-S12 - 초음파

  • 참고 / 후속 상품

    • IGSU14E/LWT.3SD-M12

      상품 번호: 50142874
      초음파
      개수:
  • 기술 특징

    • 기본 데이터
      • 시리즈14
      • 물리적 원리초음파
      • 애플리케이션이음매 검사
      • 매체투명
    • 특수 모델
      • 특수 모델경고 출력, 티치(Teach) 입력부
    • 전기 데이터
      • 보호 회로극점 보호, 단락 방지
      • 성능 데이터
        • 공급 전압 점검 UB12 ... 30 V, DC
        • 리플0 ... 15 %, UB에서
        • 무부하 전류0 ... 80 mA
      • 입력부
        • 티치(Teach) 입력1 개수
        • 티치(Teach) 입력부
          • 종류티치(Teach) 입력부
          • 전압 형식DC
          • 스위칭 전압high: ≥8V, low: ≤2V
          • 입력 저항15,000 Ω
        • 티치(Teach) 입력부 1
          • 스위칭 상태, 활성High
      • 출력
        • 디지털 스위칭 출력1 개수
        • 스위칭 출력
          • 종류디지털 스위칭 출력부
          • 전압 형식DC
          • 스위칭 전류, 최대100 mA
          • 스위칭 전압low: ≤2V, high: ≥(UB-2V)
          • 부하 용량0.5 µF
        • 스위칭 출력 1
          • 스위칭 방식트랜지스터, 푸시풀
          • 스위칭 원리접착 부위의 스위칭 신호, 전환 가능
    • 시간 응답
      • 스위치 주파수2,000 Hz
      • 반응 시간0.25 ms
      • 대기 지연300 ms
      • 티치인(Teach-In)의 경우 트랙 속도50 m/min
    • 연결
      • 연결1 개수
      • 연결 1
        • 기능전원 공급, 출력 신호, 티치(Teach) 입력부
        • 연결부 종류원형 커넥터
        • 나사 크기M12
        • 유형Male
        • 재료금속
        • 핀 개수5 핀
        • 인코딩A-코딩됨
        • 커넥터 아웃렛수평(벨트 트랙과 평행)
    • 기술 데이터
      • 디자인포크
      • 포크 너비4 mm
      • 개구부 깊이68.5 mm
      • 치수(너비 x 높이 x 길이)20.7 mm x 48.2 mm x 101 mm
      • 하우징 재료금속
      • 금속 하우징아연 다이캐스팅
      • 순중량270 g
      • 하우징 색상적색, 흑색
      • 고정 방식마운팅 스레드, 통로 마운팅으로
    • 조작 및 표시
      • 표시 방식LED
      • LED 개수3 개수
      • 파라미터 세팅티치 버튼
    • 환경 데이터
      • 작동 시 주변 온도0 ... 60 °C
      • 보관 시 주변 온도-40 ... 70 °C
    • 인증
      • 보호 등급IP 65III
      • 인증c UL US
      • 유효 규정IEC 60947-5-2
    • 분류
      • HS 번호85365019
      • eCl@ss 5.1.427272801
      • eCl@ss 8.027272801
      • eCl@ss 9.027272801
      • eCl@ss 10.027272801
      • eCl@ss 11.027272801
      • ETIM 5.0EC001847
      • ETIM 6.0EC001847
      • ETIM 7.0EC001848
  • 액세서리

  • 다운로드

상품 정보:2021-10-21 18:09:00