라벨 감지 포크

제품 선택

다양한 사용 범위에서 확실하게 감지

웨브 속도가 높을 때에도 정확하고 빠르게 감지, 다양한 재료 조합 및 표면 완벽 감지. 이는 전문적 센서라는 표시를 부착하기 위한 기준입니다. 로이체는 이러한 기준을 충족하면서 다양한 디자인의 제품군과 빛부터 초음파까지 아우르는 기능 원리로 각 요구사항에 맞는 솔루션을 제공하고 있습니다.

GS 61

제품 선택

산업 품질을 충족하는 초소형 포크형 광전 감지기

3mm의 포크 너비로 캐리어의 라벨을 정확하게 감지하는 슬림 라인 디자인의 광학 방식 포크형 광전 감지기.

  • 티치인 기능 옵션 또는 다중권 전위차계를 이용하여 손쉽게 감도 조정
  • 디스펜싱 엣지에 직접 설치할 수 있는 슬림 라인 디자인(포크 높이가 낮춰짐)
  • 편리한 전위차계 조정을 위해 조작 헤드 제거 가능
  • 모든 산업용 포크형 광전 감지기 중 가장 작은 치수로 뛰어난 가격 대비 성능을 자랑

자세히

GS 63

제품 선택

새로운 디자인, 최고의 기술

이 광학 방식 포크형 광전 감지기는 금속 하우징이 니켈 도금되어 있어 페인트 조각이 발생하지 않도록 유의해야 할 식품 분야에 사용하기에 적합합니다. 다리가 플랫하여 디스펜싱 엣지에 있는 너트에 설치함으로써 짧은 반응 시간과 높은 수준의 디스펜스 정확성을 동시에 구현할 수 있습니다. 이 센서는 포크 너비 3mm, 포크 깊이 60mm로 설계되어 넓은 라벨에 사용하기에도 매우 적합합니다.

  • 높은 스위칭 주파수와 짧은 반응 시간이 매우 우수한 반복 정밀도를 보장
  • 잠금식 티치 버튼 또는 티치 입력부를 이용하여 손쉽게 설정
  • 디스펜싱 엣지에 직접 설치할 수 있는 슬림 라인 디자인(포크 높이가 낮춰짐)
  • ALC(auto level control) 기능: 스위칭 임계값을 온라인으로 자동 최적화하여 높은 예비 광출력을 구현
  • 경고 출력을 통해 티치 오류 또는 기능 오류를 표시

자세히

GK 14

제품 선택

투명 라벨용으로 입증된 기술

이 정전용량형 포크 센서는 무엇보다 금속 코팅되지 않은 투명 라벨에 사용하기에 적합합니다.

  • 투명 라벨 및 불투명 라벨을 정확하게 감지하는 포크 센서
  • PNP 및 NPN 트랜지스터 출력을 통해 컨트롤러에 최적으로 맞춰 조정
  • 견고한 금속 하우징, 입구 가장자리가 비스듬하게 설계됨
  • 인버팅 입력부를 통해 출력 신호 레벨을 손쉽게 조정

자세히

GSU 06

제품 선택

필름 전문 센서

금속 하우징으로 제작된 이 포크 센서는 일반 호일 라벨, 금속 코팅된 호일 라벨 및 얇은 금속 호일을 감지하는 데 사용하기에 매우 적합합니다. 종이가 찢어졌는지를 모니터링하는 특수 모델로도 사용할 수 있습니다.

  • 호일 캐리어 또는 종이 캐리어의 호일 라벨, 종이 캐리어의 종이 라벨, 금속 코팅된 호일 라벨, 얇은 금속 호일을 정확하게 감지
  • 버튼을 눌러 티치인 기능을 실행하거나 미세 보정 1을 이용하여 손쉽게 설정
  • 정적 PNP 및 NPN 트랜지스터 출력을 통해 컨트롤러에 최적으로 맞춰 조정
  • M8/M12 원형 커넥터 또는 케이블 버전

자세히

GSU 12

제품 선택

광범위하게 사용 가능한 초음파 센서

안정적인 감지 성능과 폭넓은 가용 범위를 보장하는 초음파 포크 센서. 이 초음파 포크 센서는 포크 너비가 넓어 리플릿 라벨이나 부클릿 라벨에 사용하기에도 적합합니다.

  • 호일 캐리어의 호일 라벨, 종이 캐리어의 호일 라벨, 종이 캐리어의 종이 라벨, 금속 코팅된 호일 라벨, 얇은 금속 호일을 안정적으로 감지
  • 버튼을 눌러 티치인 기능을 실행함으로써 손쉽게 설정

자세히

GSU 14

제품 선택

광범위하게 사용 가능한 초음파 센서

초음파 포크 센서 GSU 14E는 금속 하우징이 니켈 도금되어 있어 페인트 조각이 발생하지 않도록 유의해야 할 식품 분야에 사용하기에 적합합니다. 장치 설정은 양쪽 버튼이나 케이블 또는 IO-Link 인터페이스를 이용하여 간단하게 진행할 수 있습니다. 또한, 이 센서는 포크 너비가 넓어 부클릿 라벨이나 리플릿 라벨에도 적합합니다.

  • 호일 캐리어의 호일 라벨, 종이 캐리어의 호일 라벨, 종이 캐리어의 종이 라벨, 금속 코팅된 호일 라벨, 얇은 금속 호일을 안정적으로 감지
  • 버튼을 눌러 티치인 기능을 실행하거나 케이블 또는 IO-Link를 이용하여 손쉽게 설정
  • easyTune 기능을 이용하여 스위칭 임계값을 수동으로 최적화
  • 잠금식 버튼을 통한 부정 조작 방지
  • IO-Link별 레시피 관리
  • 수평 또는 수직 형태의 M12 원형 커넥터를 이용하는 모델

자세히

IGSU 14

제품 선택

최고의 동작 안전을 보장하는 최고의 제품

초음파 포크 센서 IGSU 14E는 금속 하우징이 니켈 도금되어 있어 페인트 조각이 발생하지 않도록 유의해야 할 식품 분야에 사용하기에 적합합니다. easyTeach(버튼 누름, 라벨 디스펜스, 완료), 라벨 손실이 방지되는 고정 티치 기능, 스위칭 임계값을 자동으로 재조정하는 ALC 기능, IO-Link 인터페이스, 경고 출력, 실용적인 액세서리가 특징인 이 포크 센서는 다양한 분야의 라벨 감지에 항상 첫 번째로 선택되는 센서입니다. 또한, 이 센서는 포크 너비가 넓어 부클릿 라벨이나 리플릿 라벨에도 적합합니다.

  • 호일 캐리어의 호일 라벨, 종이 캐리어의 호일 라벨, 종이 캐리어의 종이 라벨, 금속 코팅된 호일 라벨, 얇은 금속 호일을 안정적으로 감지
  • 종이 시트, 필름 시트나 플라스틱 시트의 이음매를 정확하게 감지하는 버전
  • easyTeach 기능: 버튼 누름 - 라벨 디스펜스 - 완료
  • ALC 기능(auto level control): 스위칭 임계값을 자동으로 재조정하여 최고의 예비 광출력 구현
  • 버튼을 눌러 티치인 기능을 실행하거나 케이블 또는 IO-Link를 이용하여 손쉽게 설정
  • easyTune 기능을 이용하여 스위칭 임계값을 수동으로 최적화
  • 잠금식 버튼을 통한 부정 조작 방지
  • IO-Link별 레시피 관리
  • 수평 또는 수직 형태의 M12 원형 커넥터를 이용하는 모델

자세히

GSX 14

제품 선택

2 in 1 포크 센서 - 최초의 센서 유형

포크 센서 GSX14E는 세계 최초로 초음파와 빛을 이용한 두 가지 감지 원리를 결합한 제품입니다. 이로써 두 원리의 장점을 결합하여 소재, 재질과 상관없이 모든 유형의 라벨을 빠르고 정확하게 감지합니다. 적합한 감지 원리를 자동으로 선택하는 지능형 easyTeach(버튼 누름, 라벨 디스펜스, 완료), 라벨 손실이 방지되는 고정 티치 기능, 스위칭 임계값을 자동으로 재조정하는 ALC 기능, IO-Link 인터페이스, 실용적인 액세서리가 특징인 이 포크 센서는 다양한 분야의 라벨 감지에 항상 첫 번째로 선택되는 센서입니다. 또한, 이 센서는 포크 너비가 넓어 부클릿 라벨이나 리플릿 라벨에도 적합합니다.

  • 호일 캐리어의 호일 라벨, 종이 캐리어의 호일 라벨, 종이 캐리어의 종이 라벨, 금속 코팅된 호일 라벨, 얇은 금속 호일을 안정적으로 감지. 다양한 BOPP 소재의 라벨도 광학 시스템 감지 원리로 확실하게 감지.
  • 지능형 easyTeach 기능: 버튼 누름 - 라벨 디스펜스 - 완료. 포크 센서가 적합한 감지 원리를 자율적으로 선택.
  • 사용 중인 감지 원리를 수동으로 선택 및 변경 가능
  • ALC 기능(auto level control): 스위칭 임계값을 자동으로 재조정하여 최고의 예비 광출력 구현
  • 버튼을 눌러 티치인 기능을 실행하거나 케이블 또는 IO-Link를 이용하여 손쉽게 설정
  • easyTune 기능을 이용하여 스위칭 임계값을 수동으로 최적화
  • 잠금식 버튼을 통한 부정 조작 방지
  • IO-Link별 레시피 관리
  • 수평 또는 수직 형태의 M12 원형 커넥터를 이용하는 모델

자세히