스테인리스 하우징 포크 센서
이 시리즈는 개구부 너비 30~120mm의 스테인리스 하우징이 있어 위생 및 세척제 내화학성 측면의 요건이 까다로운 분야에 사용하기에 적합합니다. 또한 두 가지 조작 방식을 제공하여 고객의 선호도에 따라 IO-Link를 통해 모든 센서 기능을 설정하거나 포텐셔미터를 사용해 수동으로 간단하게 감도를 조정할 수 있도록 합니다. 또한 감도 조절 및 명/암 변환이 가능하여 사용 범위에 맞게 조절할 수 있습니다. 레이저 버전을 이용하여 소형 부품도 확실히 감지할 수 있습니다.