CSR780-01-96/6WHE-M12 - 반사 라이트 커튼



-
기술 특징
-
기본 데이터
- 시리즈780
- 작동 원리반사 원리
- 포함됨2개 슬롯 너트 BT-NC
-
특수 모델
- 특수 모델경고 출력
-
광학 데이터
- 측정 필드 길이96 mm
- 빔 간격1 mm
- 광원LED, 적외선
- 파장 길이850 nm
-
측정 데이터
- 최소 물체 직경1 mm
-
전기 데이터
- 보호 회로극점 보호, 단락 방지
-
성능 데이터
- 공급 전압 점검 UB18 ... 30 V, DC
- 리플0 ... 15 %, UB에서
- 무부하 전류0 ... 70 mA
-
출력
- 디지털 스위칭 출력1 개수
-
스위칭 출력 1
- 스위칭 소자트랜지스터, 푸시풀
- 스위칭 원리light 스위칭(PNP)/dark 스위칭(NPN)
-
스위칭 출력 2
- 스위칭 소자트랜지스터, 푸시풀
- 스위칭 원리전환식 UB
- 기능경고 출력
-
시간 응답
- 대기 지연800 ms
-
연결
- 연결1 개수
-
연결 1
- 기능전원 공급, 출력 신호
- 연결부 종류원형 커넥터
- 나사 크기M12
- 유형Male
- 재료금속
- 핀 개수5 핀
- 인코딩A-코딩됨
-
기술 데이터
- 디자인사각형(큐빅)
- 치수(너비 x 높이 x 길이)34.2 mm x 28.6 mm x 181.8 mm
- 하우징 재료금속
- 금속 하우징알루미늄
- 렌즈 커버 재료플라스틱 / PMMA
- 순중량220 g
- 하우징 색상적색
- 고정 방식슬롯 마운팅, 추가 고정 부품을 사용해야 함
-
조작 및 표시
- 표시 방식LED
- LED 개수4 개수
- 파라미터 세팅티치 버튼
-
환경 데이터
- 작동 시 주변 온도0 ... 55 °C
- 보관 시 주변 온도-30 ... 70 °C
-
인증
- 보호 등급IP 65III
- 인증c UL US
- 유효 규정IEC 60947-5-2
-
분류
- HS 번호85365019
- ECLASS 5.1.427270910
- ECLASS 8.027270910
- ECLASS 9.027270910
- ECLASS 10.027270910
- ECLASS 11.027270910
- ECLASS 12.027270910
- ETIM 5.0EC002549
- ETIM 6.0EC002549
- ETIM 7.0EC002549
-
-
액세서리
-
다운로드
-
3D-CAD 모델 (1)
-
EPLAN (1)
-
기술 자료 지원 (7)
-
인증서 (3)
-
상품 정보:2022-06-30 17:44:00