CSL505-R100-700-M8 - 라이트 커튼 수신기

  • 기술 특징

    • 기본 데이터
      • 시리즈505
      • 작동 원리투수광 원리
      • 장치 종류수신기
      • 애플리케이션정밀 물체 감지
    • 특수 모델
      • 특수 모델평행빔 스캐닝, 경고 출력, 경사빔 스캐닝, 크로스빔 스캐닝, 티치(Teach) 입력부
    • 광학 데이터
      • 감지 범위안정된 감지 범위
      • 감지 범위0.3 ... 5 m
      • 측정 필드 길이700 mm
      • 빔 개수8 개수
      • 빔 간격100 mm
    • 측정 데이터
      • 최소 물체 직경102.5 mm
    • 전기 데이터
      • 보호 회로극점 보호, 단락 방지, 유도 방지
      • 성능 데이터
        • 공급 전압 점검 UB18 ... 30 V, DC
      • 출력
        • 디지털 스위칭 출력2 개수
        • 스위칭 출력 1
          • 스위칭 방식트랜지스터, 푸시풀
          • 스위칭 원리light/dark 전환 가능
        • 스위칭 출력 2
          • 스위칭 방식트랜지스터, 푸시풀
          • 스위칭 원리light/dark 전환 가능
    • 시간 응답
      • 사이클 시간12 ms
      • 빔당 응답 시간1,000 µs
    • 연결
      • 연결1 개수
      • 연결 1
        • 기능출력 신호, 전원 공급, 티치(Teach) 입력부
        • 연결부 종류원형 커넥터
        • 나사 크기M8
        • 유형Male
        • 재료금속
        • 핀 개수4 핀
        • 인코딩A-코딩됨
    • 기술 데이터
      • 디자인사각형(큐빅)
      • 치수(너비 x 높이 x 길이)10 mm x 780 mm x 27 mm
      • 하우징 재료금속
      • 금속 하우징알루미늄
      • 렌즈 커버 재료플라스틱
      • 하우징 색상은색
      • 고정 방식통로 마운팅으로
    • 조작 및 표시
      • 표시 방식LED
      • LED 개수2 개수
      • 설정/매개변수화 방식소프트웨어, 핀 지정 정보
    • 환경 데이터
      • 작동 시 주변 온도-30 ... 50 °C
      • 보관 시 주변 온도-40 ... 65 °C
    • 인증
      • 보호 등급IP 65III
      • 유효 규정EN 60947-5-2(독일 버전)
    • 분류
      • HS 번호90314990
      • eCl@ss 5.1.427270910
      • eCl@ss 8.027270910
      • eCl@ss 9.027270910
      • eCl@ss 10.027270910
      • eCl@ss 11.027270910
      • ETIM 5.0EC002549
      • ETIM 6.0EC002549
      • ETIM 7.0EC002549
  • 적합한 제품

  • 액세서리

  • 다운로드

상품 정보:2021-11-25 17:43:00