반사판 포토센서

제품 선택

반사판 포토센서에는 반사 원리에 따른 다양한 센서, 투명 매체 감지를 위한 특수 센서, 초소형 부품 또는 반사판 역할을 하는 광택이 있는 금속 표면과의 조합을 위한 센서가 포함됩니다.

PRK 3B / PRK 3C - 기본형 모델(LED 및 레이저)

제품 선택

콤팩트한 하우징에 장착되고 예비 광출력이 높은 우수한 성능의 반사판 포토센서, 오토콜리메이션 타입 및 작은 물체용 레이저 버전.

  • 반사판이 작고 올바르지 않게 정렬된 경우 대상 완벽 감지
  • 넓은 범위에서 대상 완벽 감지
  • 심각하게 오염된 상태에서도 대상 완벽 감지
  • 높은 정밀도로 위치 설정
  • 호일 반사판을 이용한 근접 영역 감지
  • 제로 디스턴스 사용을 위한 오토콜리메이션 원리

자세히

PRK 3B.42 / PRK 3C.T - 투명한 대상에 최적화

제품 선택

콤팩트한 반사판 포토센서 PRK 3C는 단일 렌즈로서 이 영역에 사용하기에 특수한 기능을 갖추고 있어 정확한 위치 설정 및 투명한 대상(필름, PET, 유리)에 최적화된 제품입니다.

  • 투명도가 높은 페트병이나 유리병 및 호일 감지에 적합
  • 티치를 통한 설정
  • 추적 기능을 이용한 자동 오염 보정
  • LED 적색광 및 레이저를 이용한 모델

자세히

RKR 3B.x1 - 반사판 대체물 역할을 하는 금속 배경

제품 선택

반사판을 설치할 수 없는 곳에서, 반사판 대체물로서 금속 배경으로 전환하기 위해 이 광전 감지기를 사용할 수 있습니다.

  • 반사판으로서 광택이 있는 금속판으로 전환하기 위한 비편광 적색광이 있는 센서
  • 높은 각도 공차를 위한 매우 큰 라이트 스팟

자세히