마지막에는 당사의 제품이 아니라 귀하의 구체적인 적용 부문에 사용할 수 있는 것이 무엇인가를 고려합니다. 당사가 현재 맞닥뜨린 도전과 주제는 무엇이며 이미 성공적으로 해결한 사례는 어떤 것이 있는지 여기에서 확인해 보십시오.
당사는 유용성, 적용 노하우 및 서비스 영역에서 구체적이고 측정 가능한 부가 가치를 제공하여 고객의 성공을 돕습니다.
시리즈 36은 높은 수준의 자동화를 보장하는 유니버설 센서 솔루션을 제공합니다. 매력적인 가격의 센서 라인은 입증된 작동 원리를 기반으로 물체를 안정적으로 감지하고 반사되는 물체의 안정적인 감지를 위한 특수 솔루션으로 보완됩니다. 장치의 조작은 직관적이며, 어디서나 잘 보이는 표시 LED와 PNP 또는 NPN 버전의 스위칭 출력을 통해 쉽게 시운전할 수 있고 광범위한 애플리케이션과 높은 수준의 호환성을 유지할 수 있습니다.
감지 범위가 넓고 광선 지오메트리가 최적화된 포토 센서는 간단한 정렬, 완벽한 스위칭 거동이 가능하며 높은 기능 안정성을 나타냄.
적색 광선의 반사판 포토센서는 여러 감지 범위 영역에서의 높은 예비 광출력으로 뛰어난 설비 활용성을 보장합니다.
배경이 변경되는 경우에도 배경 억제 기능을 통해 믿을 수 있는 결과를 전달하는 반사 광센서의 넓은 선택 폭. 적색 또는 적외선 광원이 포함된 센서를 사용하면 항상 다양한 색상과 표면 질감의 물체를 안정적으로 감지할 수 있습니다.