RKU318-1600.3/2X-M12 - 초음파 반사 감지기

  • 기술 특징

    • 기본 데이터
      • 시리즈318
      • 작동 원리반사 원리
      • 포함됨2개 마운팅 너트 M18
    • 광학 데이터
      • 감지 범위안정된 감지 범위
      • 반사판 거리0.25 ... 1.6 m
      • 감지 범위0 ... 1.6 m
      • 배경에서부터 물체 거리(반사판)≥ 250 mm
      • 개방각8 °
      • 빔 방향앞쪽
    • 측정 데이터
      • 분해능< 2mm
      • 반복 정밀도0.5 %
      • 반복 정밀도 기준값최종값
      • 온도 오차5 %
      • 온도 오차 기준값, 상대최종값
    • 전기 데이터
      • 보호 회로유도 방지, 극점 보호, 단락 방지
      • 성능 데이터
        • 공급 전압 점검 UB10 ... 30 V, DC
        • 리플0 ... 5 %, UB에서
        • 무부하 전류0 ... 50 mA
        • 스위칭 히스테리시스1 %
      • 출력
        • 디지털 스위칭 출력1 개수
        • 스위칭 출력
          • 스위칭 전류, 최대100 mA
        • 스위칭 출력 1
          • 스위칭 방식트랜지스터, NPN
          • 스위칭 원리상시 개방 접점(NO)
    • 시간 응답
      • 스위치 주파수1 Hz
      • 초음파 주파수230 kHz
      • 반응 시간500 ms
      • 대기 지연500 ms
    • 연결
      • 연결 1
        • 연결부 종류원형 커넥터
        • 나사 크기M12
        • 재료플라스틱
        • 핀 개수4 핀
        • 인코딩A-코딩됨
    • 기술 데이터
      • 디자인원주형
      • 나사 크기M18 x 1 mm
      • 치수(Ø x 길이)18 mm x 91.6 mm
      • 하우징 재료플라스틱
      • 플라스틱 하우징폴리부틸렌(PBT)
      • 활성면 재료플라스틱, 유리 화이버 강화 에폭시 수지
      • 초음파 트랜스듀서 재료압전 세라믹(납 지르코늄 티탄산염(PZT) 포함)
      • 순중량70 g
    • 조작 및 표시
      • 표시 방식LED
      • LED 개수2 개수
      • 파라미터 세팅조작 버튼
      • 제어 요소 기능상시 폐쇄 접점/상시 개방 접점 전환, 기본 설정으로 초기화, 스위칭 출력부/출력 특성 설정
    • 환경 데이터
      • 작동 시 주변 온도-20 ... 70 °C
      • 보관 시 주변 온도-20 ... 70 °C
    • 인증
      • 보호 등급IP 67III
      • 인증c UL US
      • 유효 규정IEC 60947-5-2
    • 분류
      • HS 번호85365019
      • eCl@ss 5.1.427272803
      • eCl@ss 8.027272803
      • eCl@ss 9.027272803
      • eCl@ss 10.027272803
      • eCl@ss 11.027272802
      • ETIM 5.0EC001848
      • ETIM 6.0EC001848
      • ETIM 7.0EC001848
  • 액세서리

  • 다운로드

상품 정보:2021-11-25 17:43:00