초음파 센서, 원주형

제품 선택

실린더형 디자인의 뛰어난 센서

사운드 빔이 특히 가는 실린더형 초음파 센서는 작은 대상 또는 매우 작은 구멍이 있는 대상을 감지하고 다양한 사용 범위 대상의 간격, 높이 또는 크기를 측정하기 위해 사용됩니다.

시리즈 318

제품 선택

플라스틱 하우징 안에 들어 있는 만능 제품

2개의 독립형 스위칭 출력부가 있는 기본형 및 단형 설계 구조 이용 가능. 장치에서 유선으로 또는 조작 버튼을 이용해 학습 가능. M18 센서의 종축 방향 90°에서 사운드를 출력할 수 있는 앵글 헤드가 있는 옵션으로도 제공됩니다. 이 시리즈에는 온도 보상 또는 다기능 입력 기능이 있는 버전도 있습니다.

  • 정밀한 스위칭 포인트 조절, 장치에서 유선으로 또는 조작 버튼을 이용해 학습 가능
  • 온도 보상 기능이 있는 버전
  • 넓은 범위에서 데드존 없음
  • 2개의 스위칭 출력부가 있는 장치의 독립형 표시 다이오드
  • 감지 범위 인디케이터 기능을 하는 추가 다이오드로 설치가 용이함
  • 내부 동기화 기능과 다중 실행 기능이 있어 센서를 구성하지 않아도 됨

자세히

시리즈 330

제품 선택

넓은 감지 범위를 위한 초음파 기술

넓은 감지 범위가 필요한 경우에는 330 시리즈의 견고한 플라스틱 센서가 가장 적합합니다. 학습 버튼을 이용하여 두 개의 분리된 스위칭 출력부를 별도로 설정할 수 있습니다. 이러한 센서 중 임의의 개수를 모두 케이블과 간단하게 동기화할 수 있습니다.

  • 초소형 디자인 M30
  • 장치의 티치인 버튼으로 정밀한 스위칭 포인트 조절
  • IO 링크를 이용한 작동 모드 설정 및 매개변수화(다중, 병행, 단일)
  • 독립형 표시 다이오드
  • 감지 범위 인디케이터 기능을 하는 추가 다이오드로 설치가 용이함
  • 온도 보상을 통한 고정밀도

자세히

시리즈 412

제품 선택

실린더의 2개 개각도

개각도가 2개인 실린더형 M12 디자인은 다양하게 설치하고 사용할 수 있습니다.

  • M12 금속 하우징
  • 라인 학습을 통한 정확한 스위칭 포인트 조절
  • 매우 가는 사운드 빔도 사용 가능

자세히

시리즈 418

제품 선택

직각 사용 가능

짧은 디자인, 학습 가능, 최대 2개의 독립형 스위칭 출력부, 이 시리즈의 특징입니다. M18 센서의 종축 방향 90°에서 사운드를 출력할 수 있는 앵글 헤드가 있는 옵션도 있습니다. 온도 보상 기능 및 IO 링크가 있는 버전으로 구매할 수 있습니다.

  • 학습 또는 IO 링크를 이용한 정확한 스위칭 포인트 조절
  • 스위칭 출력부당 학습 버튼 한 개
  • 온도 보상 기능이 있는 버전
  • IO 링크를 이용한 작동 모드 설정 및 매개변수화(다중, 병행, 단일)
  • 넓은 범위에서 데드존 없음

자세히

시리즈 430

제품 선택

파워팩

넓은 범위가 필요한 경우에는 430시리즈의 M30 센서가 가장 적합합니다. 두 개의 분리된 스위칭 출력부를 학습 버튼이나 IO 링크를 이용하여 개별적으로 설정할 수 있습니다. 센서 중 10개를 모두 케이블과 간단하게 동기화할 수 있습니다.

  • 초소형 디자인 M30
  • 학습 또는 IO 링크를 이용한 정확한 스위칭 포인트 조절
  • 스위칭 출력부당 학습 버튼 한 개
  • IO 링크를 이용한 작동 모드 설정 및 매개변수화(다중, 병행, 단일)
  • 온도 보상을 통한 고정밀도
  • 넓은 범위에서 데드존 없음

자세히