KD 01-5-SA

Connector

Productnummer: 50040098

Verwachte levertijd: 5 werkdagen
Icon
Nominale bedrijfsstroom 4.000 mA
Nominale spanning (DIN EN 60664-1) 60 V
Nominale stootspanning (DIN EN 60664-1) 1.500 V
Aantal aansluitingen 1 St.
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Materiaal greepgedeelte Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Vergrendeling Wartel
Type aansluiting Schroefklem
Aansluitdoorsneden 1 x 0,75 mm²
AWG 18
Afgeschermd Ja
Sleutelwijdte 18 mm
Nettogewicht 39 g
Insteekcycli, max. > 50
Max. kabeldoorvoer 6 ... 8 mm
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 85 °C
Beschermingsgraad IP 67
Goedkeuringen UL
Douanetariefnummer 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf