CML730i-T20-150.R-M12
Lichtscherm zender
| Serie | 730 |
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
| Apparaattype | Zender |
| omvat | Toebehoren voor gebruik van de BT-2R1 |
| Applicatie | Herkenning van transparante objecten Objectmeting |
| Speciale uitvoering | Diagonaalstraalaftasting Kruisstraalscannen Parallelstraalscannen |
| Bedrijfsbereik | 0,3 ... 9,5 m, gewaarborgde reikwijdte |
| Bedrijfsreikwijdte, transparante media | 0,3 ... 3,5 m |
| Meetveldlengte | 150 mm |
| Aantal stralen | 8 St. |
| Straalafstand | 20 mm |
| Lichtbron | LED, infrarood |
| Minimale objectdiameter | 30 mm |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Cyclustijd | 1 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Stekkeruitgang | aan achterzijde |
| Functie | Verbinding met de ontvanger |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Afmeting (b x h x l) | 29 mm x 35,4 mm x 183 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 350 g |
| Type weergave | LED |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |