CML720i-R05-1360.R/CV-M12
Lichtscherm ontvanger
| Serie | 720 |
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
| Apparaattype | Ontvanger |
| omvat | Toebehoren voor gebruik van de BT-2R1 |
| Applicatie | Objectmeting |
| Speciale uitvoering | Diagonaalstraalaftasting Kruisstraalscannen Parallelstraalscannen |
| Bedrijfsbereik | 0,1 ... 3,5 m, gewaarborgde reikwijdte |
| Meetveldlengte | 1.360 mm |
| Aantal stralen | 272 St. |
| Straalafstand | 5 mm |
| Minimale objectdiameter | 10 mm |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Aantal analoge uitgangen | 2 St. |
| Type | Analoge uitgang |
| Stroom | 0 ... 24 mA |
| Spanning | 0 ... 11 V |
| Type | Spanning |
| Type | Stroom |
| Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 2 St. |
| Type | In-/uitgangen selecteerbaar |
| Cyclustijd | 8,56 ms |
| Aanspreektijd per straal | 30 µs |
| Type | IO-Link |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Stekkeruitgang | aan achterzijde |
| Functie | Configuratie-interface Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Functie | Verbinding met de zender |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Afmeting (b x h x l) | 29 mm x 35,4 mm x 1.383 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 1.550 g |
| Type weergave | LED OLED-display |
| Type configuratie/parametrering | Software Teach-In |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |