FS 14BML1.5
Geleiderail
| Geschikt voor | Vorksensoren uit de serie 14 |
| Afmeting (b x h x l) | 21 mm x 22,3 mm x 120 mm |
| Materiaal behuizing | RVS |
| Behuizing RVS | V2A |
| Nettogewicht | 35 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279090 |
| ECLASS 8.0 | 27279090 |
| ECLASS 9.0 | 27273792 |
| ECLASS 10.0 | 27273792 |
| ECLASS 11.0 | 27273792 |
| ECLASS 12.0 | 27273792 |
| ECLASS 13.0 | 27273792 |
| ECLASS 14.0 | 27273792 |
| ECLASS 15.0 | 27273792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |