Set PRK5.R3/2N DTKS 30x50

Set reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50138508

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
PRK5B.M1/2
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50149300
  • Serie: 5B
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,03 ... 4,5 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50149300

Direct beschikbaar

TKS 30X50
Reflector
Artikelnummer: 50023525
  • Type reflectoren: Reflector
  • Type bevestiging: Doorgaande bevestiging
  • Reflectievlak breedte: 27 mm
  • Reflectievlak hoogte: 44 mm
Artikelnummer: 50023525

Direct beschikbaar

Serie 5
Werkingsprincipe Reflectie-principe
omvat Reflector DTKS 30x50 (50136770)
Applicatie Herkenning van lege flessen
Speciale uitvoering Artikelset
Bedrijfsbereik 0,1 ... 0,3 m (gegarandeerd bereik), Met reflector DTKS 30x50
Bereiklimiet 0,1 ... 0,3 m, Met reflector DTKS 30x50
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 620 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 500 Hz
Aanspreektijd 1 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aantal aders 4 -draads
Aderdoorsnede 0,2 mm²
Afmeting (b x h x l) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 70 g
Kleur behuizing Rood
zwart
Aanbevolen aandraaimoment voor bevestiging M3 0,9 N·m
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD-model - Sensor - zip
3D-CAD-model - Reflector - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf