BT 710M-MRSET
Set bevestigingsonderdeel
| omvat | Bevestigingsmateriaal Montageprofielen |
| Geschikt voor productgroep | Metende lichtschermen |
| Geschikt voor | Contourmeetsysteem CMS 700i |
| Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | Aluminium geanodiseerd |
| Nettogewicht | 36.550 g |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Profielbouwset |
| Type bevestiging, installatiezijde | schroefbaar / verticaal |
| Type bevestiging, apparaatzijde | Groefmontage |
| Type bevestigingsonderdeel | star |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | Aluminium |
| Trillingsdemping | Nee |
| Douanetariefnummer | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |