CU400P-4M12

Aansluiteenheid

Productnummer: 53800169

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon
Geschikt voor Veiligheidslaserscanner RSL 420P
Veiligheidslaserscanner RSL 450P
Veiligheidslaserscanner RSL 455P
Stroomopname, max. 16.000 mA
Aantal aansluitingen 4 St.
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering L-gecodeerd
Functie Communicatie PROFINET/PROFIsafe, ingang
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Functie Communicatie PROFINET/PROFIsafe, uitgang
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering L-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 140,2 mm x 93,8 mm x 142 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht 3.145 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging Bajonetsysteem
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
GSDML-bestand - V2.42 - zip
Certificaat - TÜV Süd - pdf
Certificaat - PROFINET - pdf