Betrouwbare detectie van verpakkingen omwikkeld met krimpfolie

Een sixpack is praktisch voor het handzaam transport van drankflessen of -blikjes. Tijdens het verpakkingsproces zijn deze met folie omwikkelde verpakkingen echter behoorlijk veeleisend, omdat verschillende objecthoogten een detectie van bovenaf eisen. Dit kan een uitdaging zijn als de objecteigenschappen uiteenlopen van metaalachtig tot bont of transparant. Hiervoor biedt de dynamische referentietaster DRT25C.R een eenvoudige oplossing. Dankzij z'n hogere reikwijdte van 450 mm, kan hij probleemloos op de transportband teachen en wordt de band als referentie gebruikt. Zo wordt de detectie onafhankelijk van het object. En vooral betrouwbaar: ongeacht of het gaat om een six-, eight- of multipack.

Uw voordeel

  • Betrouwbare detectie van allerlei met folie omwikkelde verpakkingen – ongeacht of het gaat om six-, eight- of multipack, met transparante of met bedrukte folie
  • Dankzij de hoge reikwijdte van 450 mm is het teachen van de sensor probleemloos van bovenaf op de transportband mogelijk
  • Aanpassing aan de applicatie door twee verschillende teachlevels
  • Betrouwbaar bedrijf, ook bij vervuilingen en trillingen van de transportband
  • Voor een hoge machinecapaciteit en het vermijden van stilstand
  • Innovatieve CAT-technologie: De transportband dient als referentie en maakt de detectie onafhankelijk van het object
  • Universele montagepositie voor alle objecten
  • Geen uitlijnwerkzaamheden bij de sensor bij een product- of verpakkingswissel. Verkorte insteltijden maken grotere productiehoeveelheden mogelijk
  • IO-Link voor eenvoudige integratie van extra functies in de machinebesturing, bijv. waarschuwingsmelding bij te grote vervuiling, gebruik van de in de sensor ingebouwde teller of blokkering van de teach-knop

Applicatie

Opgave:

In een afvulinstallatie worden dranken afgevuld in flessen en blikjes, die tot verpakkingseenheden worden omwikkeld met krimpfolie. De verschillende drankverpakkingen variëren in vorm en hebben een hoogte tussen 80 en 400 mm. Ze moeten op een bandtransport worden gedetecteerd door een sensor. Ondanks verschillende verpakkingstypen met transparante folie of verschillende foliebedrukkingen, mag de sensor niet dubbel of foutief detecteren en moet hij de afstand tussen twee verpakkingen betrouwbaar herkennen. In enkele gevallen bevatten de verpakkingen een bodem van karton.

 
Oplossing:

De unieke technologie van de nieuwe verpakkingssensor DRT25C.R maakt gebruik van het bandoppervlak als referentie.
Hierdoor herkent hij het volledige spectrum verpakkingstypen, ongeacht of ze zijn omwikkeld met transparante, bont bedrukte of metaalachtige krimpfolie. Zo kunnen transportbanen met kleine rolletjes en schakelbanden onafhankelijk van de toepassingssituatie worden uitgerust met slechts één sensor. Bij een productwissel zijn geen instelwerkzaamheden aan de sensor noodzakelijk. Het instellen gebeurt comfortabel via een teach-knop.

 

naar de artikelenlijst DRT25C.R

Hoogtepunten

De flexibele sensor

Drankverpakkingen met de meest uiteenlopende kleuren en transparantie worden door de referentietechnologie als "afwijkend" van het bandoppervlak met zekerheid herkend. De sensor detecteert zo willekeurige verpakkingen – ongeacht of de folie transparant, bont bedrukt of metaalachtig is.

Innovatieve CAT-technologie

De DRT 25C.R werkt met het bandoppervlak als dynamische referentie voor de herkenning van de objecten. Hiervoor worden de oppervlakte-eigenschappen van de band via de teach-knop ingeleerd. Daarna herkent de sensor alle objecten, die niet overeenkomen met het bandoppervlak. De DRT 25C werkt zo object-onafhankelijk, waardoor hij stabieler is dan een klassieke reflectorfotocel. Zelfs vervuilingen op de transportband kunnen met deze Contrast Adaptive Teach-technologie worden gecompenseerd.

Geen insteltijden bij het wisselen van producten

Bij de eerste keer configuratie wordt het bandoppervlak met een druk op de teach-knop als referentie ingeleerd. Na een productwissel is geen aanpassing van deze instelling noodzakelijk, omdat de referentie niet is gewijzigd. Bovendien kunnen de montagepositie en de uitlijning van de sensor zelf bij verschillende objecten nog steeds worden gebruikt. Zo vervallen mogelijke insteltijden voor de sensor bij een productwissel.

Twee teach-niveaus

Met de robuuste en gevoelige teach zijn twee verschillende teach-niveaus beschikbaar.
De robuuste teach door 2 – 7 seconden indrukken van de knop, wordt bij vervuilde rolkettingen of rolkettingen met zeer onregelmatige elementen geselecteerd.
De gevoelige teach door 7 – 12 seconden indrukken van de knop, wordt bij zeer transparante verpakkingen toegepast.
 

Technische eigenschappen

Specificatie Leuze DRT25C.R
Reikwijdte max. 450 mm (t.o.v. de transportband)
Minimale objecthoogte 80 mm
Schakelfrequentie 300 Hz
Temperatuur -10° tot 50 °C
IO-Link ja
Buttons 1
Detectierichting Van bovenaf op de band