Betrouwbaar barcode-positioneersysteem FBPS 600i

Voor betrouwbare positieherkenning met één apparaat tot PL e

Met de FBPS 600i, 's werelds eerste barcode-positioneersysteem voor veiligheid, is één sensor voldoende voor de betrouwbare positieherkenning. Het apparaat wordt via twee SSI-interfaces aangesloten op een betrouwbare analyse-eenheid, bijvoorbeeld een frequentieomvormer, en is geschikt voor toepassingen tot Performance Level e. Zo wordt het bijzonder eenvoudig om veiligheidsfuncties te implementeren en is er minder werk nodig voor installatie en service.

 

Uw voordeel

  • Betrouwbare positieherkenning met één apparaat tot PL e
     
  • Bijzonder eenvoudige implementatie van de veiligheidsfuncties
     
  • Geringe ruimtebehoefte en minder inspanning bij installatie
     
  • Korte foutreactietijd van 10 ms voor gebruik bij snelle stellingbedieningsapparaten
     
  • Extreem stevige, mechanisch belastbare en UV-bestendige barcodeband

 

  • Groot werkgebied van 50 tot 170 mm en doordacht bevestigingsconcept garanderen eenvoudige montage en integratie

 

Applicaties

Betrouwbare positieherkenning bij stellingbedieningsapparaten

Opgave:

Met een risicobeoordeling zijn de bestaande gevaren van de installatie en de benodigde Performance Level PLr bepaald. Relevante normen, zoals de EN 528 (stellingbedieningsapparaten – veiligheidsvereisten), helpen hierbij. Voor de benodigde betrouwbare positie- en snelheidsbewaking, bijvoorbeeld tijdens onderhoud of voor bemande kooien, is een betrouwbare positieherkenning nodig.

Oplossing:

Het betrouwbare barcode-positioneersysteem FBPS 600i levert veilige positieherkenning met slechts één apparaat. Het systeem voldoet aan de vereisten voor PL e/SIL 3 en maakt het zo bijzonder eenvoudig om de veiligheidsfuncties te implementeren.  ​

Hoogtepunten

Betrouwbare positieherkenning met één apparaat tot PL e​

Met de FBPS 600i is één sensor voldoende voor de betrouwbare positieherkenning. Het apparaat wordt via twee SSI-interfaces aangesloten op een betrouwbare analyse-eenheid, bijvoorbeeld een frequentieomvormer. De apparaten voldoen bovendien al aan de vereisten voor PL e/SIL 3. Zo wordt het bijzonder eenvoudig om veiligheidsfuncties te implementeren en is er minder werk nodig voor installatie en service.​

Geschikt voor snelle bewegingen​

De FBPS 600i zijn met name geschikt voor positieherkenning bij snelle bewegingen, zoals bij stellingbedieningsapparaten. Hiervoor beschikken de FBPS 600i namelijk over een extreem korte foutreactietijd van slechts 10 ms. Dit maakt optimale snelheid en handelingen mogelijk.​
 

Betrouwbaar bedrijf​

De FBPS 600i werkt bijzonder betrouwbaar. Bij ieder scanproces worden meerdere codes gelezen. Op basis daarvan berekent de software extreem nauwkeurige positiewaarden. Door het schuine verloop van de scanstraal en de beweging van het apparaat wordt iedere code op verschillende punten afgetast. Dit voorkomt leesfouten door vuilplekken of beschadigingen.​

Ook de barcodeband is geoptimaliseerd voor industriële toepassingen. De zelfklevende kunststofband is UV-bestendig, extreem bestendig en mechanisch belastbaar. De opgedrukte positiewaarden zijn bovendien gemakkelijk leesbaar en zorgen voor een eenvoudigere hantering. ​

Altijd snel en passend gemonteerd​

Het doordachte bevestigingsconcept met een voorziening voor snelle wissels maakt een eenvoudige montage van de FBPS 600i mogelijk. Eén toegankelijke schroef aan de klemhouder zorgt voor een stevige bevestiging van de apparaten. Dit bespaart tijd bij de montage en, indien nodig, is ook een snelle vervanging van apparaten geen probleem. Daarnaast beschikken de FBPS 600i over een groot werkgebied van 50 tot 170 mm, zodat het eenvoudig is om ze te integreren in de installatie.​

Technische eigenschappen

FBPS 600i

Veiligheid Veiligheid PL e, SIL 3, categorie 4​
(EN ISO 13849-1 en IEC 61508)​
Foutreactietijd 10 ms … 400 ms (instelbaar)
Aansluiting 2x SSI-interface 2x M12-stekker​
Spanningsvoorziening: M12-stekker​
Configuratie en diagnose: micro-USB
Reproduceerbaarheid +/- 0,15 mm (1 Sigma)
Leesafstand 50 ... 170 mm
Beschermingsgraad IP 65
Temperatuurbereik -5 ... +60°C
Afmetingen, b x h x d Aansluitingen aan de zijkant: 116,3 x 112,5 x 51,5 mm​
Aansluitingen aan de onderkant: 105 x 123,8 x 51,5 mm 
Display (optioneel) Weergave van positie- en statusinformatie
Statussignaal leeskwaliteit Voor vroege herkenning van vervuiling

Barcodeband

Eigenschappen Kenmerken: bijzonder stevig kunststofband, UV-bestendig, zelfklevend met acryllijm,​
positiewaarden opgedrukt in leesbare tekst
Standaard barcodebanden Hoogte: 25 mm, 47 mm
Lengte: tot 200 m
Configureerbare barcodebanden Hoogte: 20 mm tot 140 mm​
Selecteerbare begin- en eindwaarden in ​
een bereik van 0 tot 10.000 m​
Barcode-rastermaat 30 mm

Downloads

Safe bar code positioning system FBPS 600i (PDF, ~1 MB)
DE DE EN EN