Uitbreiding van KRT 18B contrastsensor-portfolio met witlichtvarianten met extra teach-procedures
Nu ook in witlicht – en met statische 1-punts teach
Contrastsensoren hebben de taak een vooraf gedefinieerde markering te vinden op een object, die qua kleur slechts beperkt opvalt tegen de resterende achtergrond. In veel verpakkingsprocessen moeten contrastmarkeringen op folies, zakken en blisterverpakkingen of op etiketten betrouwbaar worden herkend. De contrastsensoren uit de serie KRT 18B koppelen een hoog gebruiksgemak door permanente signaalweergave met uitstekende prestaties. Naast onze gevestigde varianten met RGB-lichtbron zijn nu ook contrastsensoren met witlicht verkrijgbaar, die het portfolio aanvullen en uitbreiden met een extra teach-variant. Ze bieden een snelle en intuïtieve instelling via een potentiometer of teach-knop, op afstand via kabel of IO-Link en geven via de unieke bargraphindicatie permanente feedback over de contrastkwaliteit. De zeer nauwkeurige detectie van contrasten gebeurt met extreem korte aanspreektijd en minimale signaaljitter. Voor zeer veeleisende detectie van markeringen zijn de RGB-apparaten ook met analoge uitgang verkrijgbaar.
Uw voordeel
- Varianten in multicolor (RGB) of witlicht (W) bieden optimale performance voor de markeringsherkenning op bont bedrukte of glanzende folies
- Witlicht biedt een hogere betrouwbaarheid bij contrastmarkeringen op glanzende oppervlakken
- Multicolor (RGB) biedt betere performance bij zeer bont bedrukte folies
- Vrije keuze van de instelling: intuïtief met een verwijderbare potentiometer, snel en nauwkeurig door teach-knoppen. Natuurlijk ook op afstand door teach via kabel of IO-Link
- IO-Link met DualChannel: voor monitoring, diagnose, eenvoudige ombouw bij formaatwissel
- Drie teach-niveaus garanderen de perfecte instelroutine voor elke toepassing
- Statische 2-punts teach bij stilstaande band op markering en achtergrond
- Dynamischer 2-punts teach bij lopende band
- Statische 1-punts teach herkent willekeurige contrastmarkeringen voor een homogene achtergrond
- Permanente signaalindicatie door een zelfinstellende bargraph op de sensorachterzijde
- Trackingfunctie met aanpassing van de schakeldrempel voor verbleekte contrastmarkeringen
- Fijninstelling van de schakeldrempel door teach "Dichtbij de markering" of EasyTune (T)
- Lichtvlekvarianten met horizontale of verticale uitlijning
- Flexibele tastafstand van 13 mm +- 3 mm
- De hoogst mogelijke schakelfrequenties tot 22 kHz / aanspreektijd 20 μs
- Kleine, compacte behuizing van vernikkeld metaal, IP67 en IP69K en ECOLAB
Applicaties
Snijmarkeringsherkenning op verpakkingsfolie in de folietoevoer

Opgave:
In een horizontale verpakkingsvullijn wordt een product omwikkeld. De verpakkingsfolie moet exact op maat worden afgesneden. Het takten van de verpakkingsfolie wordt door het herkennen van contrastmarkeringen uitgevoerd, die verschillende kleuren kunnen hebben en deels slechts weinig verschillen van de bedrukking van de folie.
Oplossing:
De nieuwe contrastsensor KRT 18BW in witlichtuitvoering herkent contrastmarkeringen met de meest uiteenlopende kleuren ook op glanzende ondergrond betrouwbaar. Bovendien biedt de dynamische 2-punts teach de mogelijkheid om het instellen van de sensor ook bij lopende folie af te sluiten. Verbleekte drukmerken, zoals op het folieroleinde, kunnen worden gecompenseerd met de trackingfunctie.
Kleurmarkeringsherkenning voor tube-uitlijning in vulinstallaties

Opgave:
In een verpakkingsinstallatie worden kunststof tubes gevuld met tandpasta. De tubes moeten correct worden uitgelijnd, voordat de felsnaad aan het tube-uiteinde wordt dichtgeperst. De afstand van het object t.o.v. de sensor, kan bij het roteren van de tube enkele millimeters schommelen.
Oplossing:
De KRT 18BW werkt ook betrouwbaar als de tastafstand t.o.v. het object 20% verandert. Bij een homogene achtergrond herkent de witlichtvariant ook verschillende gekleurde contrastmarkeringen, hetgeen vooral bij formaatwissel tijd en moeite spaart.
Hoogtepunten

Dubbel zoveel keuze: contrastsensoren in witlicht en RGB
Afhankelijk van de aard van de verpakking kan witlicht of RGB bij de contrastherkenning een voordeel bieden. Om onze klanten maximale flexibiliteit bij de keuze van hun contrastsensoroplossing te bieden, verdubbelen wij ons KRT 18B portfolio en vullen wij onze innovatieve serie aan met witlichtvarianten met een intelligente 1-punts teach. De extreem kleine en elegante behuizing biedt naast de hoge beschermingsgraden IP67 en IP69K een ECOLAB-certificering voor toepassing in een ruwe omgeving. Zo zijn onze contrastsensoren ook bestand tegen intensieve reinigingscycli.

IO-Link inside
De contrastsensoren uit de serie KRT 18B onderscheiden zich met een innovatief, dubbel bedieningsconcept: afhankelijk van de voorkeur van de klant via IO-Link met de configuratie van alle sensorfuncties, of via een eenvoudige handmatige gevoeligheidsinstelling via een potentiometer of teach-knop.
Door IO-Link kunnen innovatieve machineconcepten met onderhoud op afstand, diagnose en sensor-configuratie worden gerealiseerd.

Drie verschillende teach-procedures via IO-Link
Voor elke applicatie is een andere instelroutine van de sensor nodig. Eenvoudig instelbaar via teach-knop, op afstand via kabel of IO-Link:
- Statische 2-punts teach: bij een stilstaande band wordt de sensor op de markering en daarna op de achtergrond ingeleerd – of andersom. De schakeldrempel wordt tussen de beide signaalwaarden gelegd en kan door een extra teach dichter bij de markering worden gelegd.
- Dynamischer 2-punts teach: bij een lopende band wordt door het drukken op de teach-knop een meetvenster geopend. Zodra meerdere markeringen onder de sensor door zijn gelopen, wordt het venster door het opnieuw op de teach-knop drukken gesloten. De schakeldrempel kan ook hier door een extra teach dichter bij de markering worden gelegd.
- Statische 1-punts teach: bij een stilstaande band wordt de sensor op de achtergrond uitgelijnd en hierop ingeleerd. Elke markering die afwijkt van dit signaal, wordt herkend als contrastmarkering. Door het opnieuw uitvoeren van een teach kan de schakeldrempel worden verschoven.
Technische eigenschappen
Kenmerk | KRT 18B Standard | KRT 18B Teach | KRT 18B Multiturn | KRT 18B Tracking | KRT 18B Speed | KRT 18B Analog |
Instelling | Teach-In | Teach-In | Spindel | Teach-In | Teach-In | Spindel |
Bargraph | nee | ja | ja | ja | ja | ja |
Lichtbron | RGB (rood/groen/blauw) Witlicht | RGB (rood/groen/blauw) Witlicht | RGB (rood/groen/blauw) Witlicht | RGB (rood/groen/blauw) Witlicht | RGB (rood/groen/blauw) Witlicht | RGB (rood/groen/blauw) |
Schakelfrequentie | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz | 22 kHz | 15 kHz |
Aanspreektijd | 33 µs | 33 µs | 33 µs | 33 µs | 22,5 µs | 100 µs |
IO-Link versie | nee | ja | nee | ja | ja | nee |
Tastafstand | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm |
Schakeluitgang | PNP, NPN | Push-pull (IO-Link) | Push-pull (IO-Link) | Push-pull (IO-Link) | ||
IO-Link | - | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | ||
Bediening | 2 potentiometers:
| 2 potentiometers:
| 2 potentiometers:
| 2 potentiometers:
| ||
Beschermingsgraad | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | ||
Certificeringen | CE, UL | CE, UL | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | ||
Aansluiting | M12 4-pins | M12 4-pins | M12 4-pins | M12 4-pins | M12 4-pins | M12 4-pins |
Temperatuurbereik | –40 tot +60 °C | –40 tot +60 °C | –40 tot +60 °C | –40 tot +60 °C | –40 tot +60 °C | –40 tot +60 °C |