Multitalent voor detectie en meten: de nieuwe ODT 3C

In de industrie zijn er veel processen, waarbij het er niet alleen op aankomt of objecten aanwezig zijn – ze moeten ook in een bepaalde positie of afstand t.o.v. de machine op de transportband liggen. Ook de controle of een object individueel of op elkaar liggend op de transportband ligt, kan essentieel zijn voor de verdere (verpakkings-)processtappen. Om deze taak te kunnen uitvoeren met slechts één enkele sensor, moet deze zowel schakelende als metende informatie leveren aan de machinebesturing. Dit hebben wij bij de ontwikkeling van de nieuwe ODT 3C gerealiseerd.

De ODT 3C is een schakelende en metende sensor tegelijk. Dat maakt hem bij uitstek geschikt voor applicaties waarbij het gaat om zowel detectie- als meettaken. Zo kunnen onze klanten nu deze beide taken comfortabel en effectief oplossen met slechts één sensor.
Met de nieuwe ODT 3C.

Uw voordeel

  • 2in1 sensor: Oplossing van detectie- en meettaken met slechts één sensor
     
  • Meetwaardeoverdracht in de procesgegevens met IO-Link
     
  • Tastafstandsinstelling via de teach-knop, kabel of IO-Link
     
  • Uitstekend zwart-wit-gedrag (< ± 3 mm bij 150 mm)
     
  • Voordeel van sensor met IO-Link: Omvangrijke diagnosegegevens van het apparaat, bijv. temperatuurwaarde, signaalkwaliteit en waarschuwing
     
  • Remote-setting: tastafstandinstelling met numerieke invoer via IO-Link (bijv. 100 mm)
     
  • De apparaten hebben twee onafhankelijk schakeluitgangen (OUT1 en OUT2)
     
  • Actieve onderdrukking van extern licht: Geen foutschakelingen ondanks direct licht van LED-halverlichting
     
  • Varianten met waarschuwingsuitgang (als OUT2) beschikbaar
     
  • IO-Link varianten met SmartSensorProfiel volgens Ed. 2 V1.1 (2021)
     
  • Beveiliging tegen manipulatie via blokkering van het bedieningselement
     
  • Rondom goed zichtbare status-LED's
     
  • Apparaatspecifieke IO-Link functiemodules voor Siemens, Beckhoff en Rockwell etc. beschikbaar

Applicaties

Deegbaanregeling binnen de bakgoedindustrie

Opgave:

In de levensmiddelenindustrie wordt bij een machine deeg uitgerold en later verder verwerkt tot bakkerijproducten. Bij de machine wordt het deeg hiervoor nauwkeurig uitgewalst tot de vereiste plaatdikte. Bij de overgang van het deeg naar de transportband moet de vorm ongewijzigd blijven. Dit moet met een sensor worden bewaakt. Als meetgrootheid dient hierbij de afstand van het deeg t.o.v. de sensor, die constant tussen 100 en 120 mm moet liggen.


Oplossing:

De nieuwe sensor ODT 3C wordt bij de uitlaat van de walsmachine boven de deegbaan gepositioneerd en is zo van bovenaf op het door de machine uitgewalste deegoppervlak gericht, om vanaf hier een afstandswaarde aan de bovenliggende PLC te leveren. Het doel is het deeg binnen een optimaal afstandsbereik tussen 100 en 120 mm te regelen. Mocht de sensor een meetwaarde buiten dit gewenste bereik meten, dan wordt de bandsnelheid hierop aangepast door de transportbandmotoren.
De analyse van de meetwaarden gebeurt via IO-Link in de procesgegevens. Daarnaast worden diagnosegegevens via IO-Link voor Industrie 4.0-doeleinden doorgegeven aan de besturing.

Stapelpositionering in de voedings-/verpakkingsindustrie

Opgave:

In de drankenindustrie worden de afgevulde flessen vaak in een doosverpakkingssysteem voorzien van een secundaire verpakking, en zo in een verpakking voor de verkoop samengevoegd en gebundeld. De op een stapel voorbereide stansvormen van de dozen moeten hiervoor automatisch worden afgestapeld, afgezonderd en daarna worden toegevoerd aan het lijm- en vouwproces. Om de nageschakelde processtappen optimaal te kunnen uitvoeren, moet de doosstapel op een bepaalde locatie van de transportband worden gepositioneerd en daarna op een gedefinieerde afstand ten opzichte van een sensor aan de zijkant worden gestuurd.

Oplossing:

De doosstapel kan met de nieuwe ODT 3C aan de lange zijde op aanwezigheid (schakelende sensorfunctie) worden gecontroleerd en daarna aan de rand van de stapelband op een gedefinieerde afstand (bijv. 120 mm) continu via de meetwaarde (metende sensor) worden gepositioneerd.

Kwaliteits- en objecthoogtecontrole op de transportband

Opgave:

In de levensmiddelenindustrie moeten de geproduceerde producten (bijv. chocoladerepen) individueel op de transportband lopen. Hiervoor moet worden bewaakt of er objecten zijn die op elkaar liggen en zo dus niet kunnen worden gebruikt voor de verdere verwerking (bijv. verpakken).

Oplossing:

De nieuwe sensor ODT3C wordt boven de transportband ingebouwd om de producten van bovenaf te registreren. Hij detecteert de objecten (schakelende sensorfunctie) en meet de hoogte hiervan (metende sensorfunctie). Zo wordt gewaarborgd dat ze individueel op de transportband lopen, niet op elkaar liggen en dus kunnen worden gebruikt voor het verpakkingsproces.

Hoogtepunten

2in1: Detecteren en meten met één sensor

Oplossing voor detectie- en meettaken met slechts een sensor – dit spaart tijd en kosten bij de aanschaf, het installeren en ingebruikname, evenals tijdens lopend bedrijf.

Omvangrijke diagnosegegevens met IO-Link

Omvangrijke diagnosegegevens van het apparaat, bijv. temperatuurwaarde, signaalkwaliteit, objectteller en waarschuwing. Meetwaarde-overdracht in IO-Link voor bewaking van een bepaald vensterbereik.

Tastafstandinstelling via afstandsbediening

Via IO-Link kan de tastafstand numeriek (bijv. 100 mm) worden ingesteld (Remote Set Distance). De apparaatkalibratie maakt bovendien een hoge nauwkeurigheid bij het instellen via afstandsbediening mogelijk. Hierdoor ontstaat zowel bij het instellen via IO-Link, evenals bij een apparaatwissel bij een reserveonderdeel, een vrijwel remissie-onafhankelijke instelling van de schakelpunten in het apparaat. De hoge nauwkeurigheid, evenals de apparaatkalibratie, zijn ook bij een apparaatwissel zeer voordelig. De voorinstelling kan namelijk verliesvrij via IO-Link naar het nieuwe apparaat worden overgedragen, zonder opnieuw een teach te hoeven uitvoeren.

Actieve onderdrukking van extern licht

De nieuwe sensoren uit de serie ODT 3C hebben een actieve onderdrukking van extern licht (FW1,5). De sensor is ongevoelig voor direct licht van LED-halverlichting, er ontstaan geen foutschakelingen. Hierdoor is de functiezekerheid van de sensor duidelijk verhoogd.

Technische eigenschappen

  Afmetingen 11 x 34 x 18mm (bxhxl)
Bedrijfsreikwijdte 10 … 150 mm
Meetbereik 30 … 150 mm
Resolutie 1 mm
Nauwkeurigheid < +- 3 mm bij 150 mm (6% … 90% remissie
Beschermingsgraden IP67, IP69K
Omgevingstemperaturen -40° tot 60 °C
Aansluitingen M8/M12- en kabelvarianten
Varianten Rood licht