Nieuwe sensor-serie voor objectherkenning
Met een perfecte performance voor de beste prijs. De nieuwe serie 36.
De betrouwbare herkenning van objecten blijft de sleutel voor een hoge automatiseringsgraad en voor soepele processen in de installatietechniek. Vooral in de intra logistiek, de verpakkingstechniek en in de automobielindustrie, stellen de objecten die herkend moeten worden bijzonder hoge eisen aan de sensorsystemen. Grote detectieafstanden, trillingen, omgevingslicht en vervuilingen, in combinatie met objecten met de meest uiteenlopende visuele eigenschappen, vragen om sensoren met een zeer hoge detectiecapaciteit.
Tegelijkertijd zijn economische criteria essentieel. Een hogere automatiseringsgraad wordt in veel toepassingen bereikt door het verhogen van het aantal sensoren, waardoor de behoefte aan sensoren met geoptimaliseerde kosten steeds meer in het middelpunt staat.
De sensoren uit onze nieuwe serie 36 leveren een perfecte performance tegen de beste prijs. Verschillende werkingsprincipes in combinatie met een bovenliggende signaalverwerking leiden tot een uitstekende betrouwbaarheid bij de herkenning van objecten – ook bij veeleisende applicaties. De hoge functiereserve maakt hierbij de herkenning van objecten over grote afstanden mogelijk, of de compensatie van storingsbronnen of vervuilingen over kortere afstanden.
Uw voordeel

- Zeer hoge reikwijdten leveren een grote functiereserve en dus een betrouwbare herkenningsgraad, ook bij kritische applicaties
- Beschikbaarheid met het werkingsprincipe van uw voorkeur:
- Taster met achtergrondonderdrukking met max. 2500 mm tastafstand
- Reflector fotocel met max. 17 m reikwijdte (optioneel ook voor herkenning van objecten met depolariserende kenmerken)
- Zender-ontvanger systemen met max. 80 m reikwijdte
- Uitstekende prijs-/prestatieverhouding
- Ondersteuning van alle gangbare schakellogica: NPN- en PNP-schakelend, helder- en donkerschakelend
- Veelzijdige aansluitingsopties ondersteunen een eenvoudige integratie (kabel, M12 ronde connector of kabel met M12 connector)
- Montagecompatibiliteit bij sensoren uit de serie 46
Applicaties
Herkenning van met folie omwikkelde pallets

Opgave:
Als transportbeveiliging worden pallets vaak omwikkeld met folie. De gebruikelijke reflector fotocellen kunnen deze door de depolariserende kenmerken van de gespannen folie niet betrouwbaar herkennen. Omdat deze wijze van transportbeveiliging veel wordt gebruikt, moet de sensor deze speciale objecten met absolute betrouwbaarheid herkennen. Tegelijkertijd wordt gezocht naar een voordelige sensoroplossing, zodat het opschalen van deze applicatie mogelijk is.
Oplossing:
De nieuwe reflector fotocel PRK36.D heeft een speciale optiek, voor het absoluut betrouwbaar herkennen van depolariserende objecten. Door het verbeterde design kunnen kosten worden bespaard in vergelijking met de momenteel verkrijgbare sensoren.
Herkenning van omverpakkingen in de levensmiddelenindustrie

Opgave:
In de levensmiddelenindustrie worden identieke producten doorgaans samengevoegd tot grotere verpakkingen, om zo de handling en logistieke processen te optimaliseren en automatiseren. Een belangrijke voorwaarde voor een hoge automatiseringsgraad zijn sensoren met een goede performance, die verpakkingen betrouwbaar herkennen – ook bij wisselende producten of omverpakkingen. Om deze processen fijnmazig te bewaken, zijn talrijke economisch voordelige sensoren nodig.
Oplossing:
Met onze nieuwe serie 36 bieden wij reflector fotocellen, die door hun zeer hoge functiereserve verschillende verpakkingssoorten betrouwbaar herkennen. Door het verbeterde design kunnen kosten worden bespaard in vergelijking met de momenteel verkrijgbare sensoren.
Waarborgen van de materiaalbeschikbaarheid in productiesystemen

Opgave:
Hoog geautomatiseerde productiesystemen vereisen niet alleen een hoge proceszekerheid. Het is ook essentieel om de beschikbaarheid en de aanvulling van materialen zeker te stellen. Sensorsystemen die de aanwezigheid en dus de voorraad van de meest uiteenlopende montagematerialen betrouwbaar garanderen, vormen hiervoor de sleutelcomponenten. Tegelijkertijd moeten sensoren in allerlei verschillende inbouwsituaties flexibel worden geïntegreerd.
Oplossing:
Ons nieuwe sensorportfolio van serie 36 is door de verschillende werkingsprincipes, de variatie in lichtkleur en de zeer hoge herkenningsgraad bijzonder geschikt voor de herkenning van de meest uiteenlopende objecten in productiesystemen, en dus om de aanwezigheid of afwezigheid van montagematerialen te beoordelen. Een breed aanbod aan bevestigingstechniek, evenals talrijke aansluitvarianten maken een eenvoudige integratie mogelijk. Door de uitstekende prijs-/prestatieverhouding is het ook mogelijk om op te schalen naar grote en complexe productiesystemen.
Technische eigenschappen
Kenmerk | HT36 | PRK36 | PRK36.D | LS/LE36 |
Werkingsprincipe | Lichttaster met achtergrondonderdrukking | Gepolariseerde reflector fotocel | Gepolariseerde reflector fotocel (Geoptimaliseerd voor reflecterende objecten) | Zender-ontvanger systeem |
Bedrijfsreikwijdte | 2500 mm | 17 m | 11 m | 80 m |
Lichtbron | Rood licht, infrarood | Rood licht | Rood licht | Rood licht |
Schakelfrequentie | 250 Hz | 300 Hz | 300 Hz | 300 Hz |
Schakeluitgang | PNP, NPN zowel helder- als donkerschakelend | PNP, NPN zowel helder- als donkerschakelend | PNP, NPN zowel helder- als donkerschakelend | PNP, NPN zowel helder- als donkerschakelend |
Bediening | Spindel | - | - | Potentiometer |
Beschermingsgraad | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Certificeringen | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | CE, UL | CE, UL, ECOLAB |
Aansluiting | M12- en kabelvarianten | M12- en kabelvarianten | M12- en kabelvarianten | M12- en kabelvarianten |