Doordachte efficiency voor de klant in de intra logistiek:

Voorgemonteerde en bedrijfsgerede sensorsystemen bij de transporttechniek


Met de nieuwe speciale houders voor de sensorserie 25C voor palletdetectie. 


Leuze biedt een revolutie in de sensormontage bij het transporttraject. Voor het detecteren van pallets worden doorgaans reflector fotocellen toegepast die direct bij transporttraject op locatie moeten worden gemonteerd. Dit betekent voor de gebruiker dat deze de montage en fijnafstelling van de sensor zelf moet uitvoeren en hiervoor dus een bepaalde hoeveelheid tijd voor in moet plannen. 

Leuze biedt nu de mogelijkheid om met innovatieve houders voor de sensor-serie 25C de sensoren voor palletdetectie al bij de fabrikant van de transporttechniek in de fabriek te monteren. Ook de fijnafstelling en eerste ingebruikname van de sensorsystemen en transporttechniek kan direct bij de fabrikant gebeuren.

 

 

Klassieke applicatieoplossing voor palletdetectie met reflectorfotocel
 

Montage, uitlijning en ingebruikname
van het sensorsysteem gebeurt op locatie 
 

  • Reflectorfotocel met bevestigingsonderdeel, staafarm en bevestiging op transporteur (vooraan in de afbeelding)
  • Reflector met bevestigingsonderdeel, staafarm en bevestiging op transporteur (achter in afbeelding)

Opgave:
Over de transporteur lopen verschillende pallettypen met verschillende afmetingen. Ze moeten allemaal met zekerheid worden gedetecteerd.

Oplossing: 
De reflectorfotocel uit de serie 46C met brede, krachtige lichtband voor detectie van objecten met een variabele vorm en opengewerkte objecten herkent alle pallettypen betrouwbaar.

Innovatie

Voormontage van de sensorsystemen in de fabriek van de transporttechniek-fabrikant

De nieuwe speciale houders voor de sensor-serie 25C

  • Montage van de sensorsystemen binnenin de transporteur via speciale houders al bij de fabrikant van de transporttechniek
     
  • Fijnafstelling en eerste ingebruikname van de transporttechniek in de fabriek
     
  • Geen storende contouren door mechanische bevestigingssystemen

 

Applicatie

Palletdetectie bij de transporttechniek met voorgeïnstalleerd sensorsysteem

Opgave:

De efficiëntie bij de ingebruikname van een nieuw transporttraject moet worden gemaximaliseerd. De medewerkers moeten direct na het opstellen van het transporttraject kunnen beginnen met het gebruik, zonder montage- en afstellingsinspanningen. Er moeten verschillende pallettypen over het transporttraject lopen, die allemaal met zekerheid moeten kunnen worden herkend. De hoogfrequente halverlichting mag de sensor niet beïnvloeden. Het sensorsysteem moet vuildeeltjes afstoten en de installatie moet onderhoudsarm zijn.

Oplossing:

De montage van het sensorsysteem gebeurt al bij de fabrikant van de transporttechniek binnenin de transporteur met een speciale houder, die een geïntegreerde frontplaat heeft voor het afstoten van vuildeeltjes.
Verschillende pallettypen kunnen bij transport in de lengte of dwars met zekerheid worden gedetecteerd.
De sensor heeft bestendigheid tegen vreemdlicht, ook bij hoogfrequente LED-halverlichting.

.

Uitleg

Sensor-montage binnenin de transporteur en palletdetectie van onderaf

Voordeel: transporteurs stapelbaar

Door de montage van de sensor binnenin de transporteur is deze ook met voorgemonteerde sensor stapelbaar en kan probleemloos worden verladen en naar de eindklant worden getransporteerd.

Uitdaging: blanking van vreemdlicht

Speciale vreemdlicht-parametrering zorgt voor bijzonder efficiënte onderdrukking van vreemdlicht-bronnen (vooral hoogfrequente LED-verlichting).

Zuivere oplossing: Geen vervuiling van sensor

Een 45°-frontplaat voor de sensoroptiek stoot vuil af. Door de trillingen van de transporttechniek vallen de deeltjes er vanzelf vanaf. Ook de grotere vuildeeltjes vallen door de bevestiging heen.

Technische gegevens van de sensor SR 25C

Bedrijfstastafstand 1,3m
Uitvoering Geoptimaliseerd voor vreemdlicht
Instelling 300 mm vast
Lichtbron LED, infrarood 850 nm
Schakelfrequentie 250 Hz
Levering Verschillende bestelgrootten

 

Direct naar het artikel