Nieuwe stationaire barcodelezer BCL 200i

voor geleide bak- en tray-identificatie


Perfecte performance voor de beste prijs.
Speciaal voor krappe inbouwsituaties bij het transporttraject.


Onze beproefde barcodelezers uit de serie BCL dekken op dit moment al talrijke applicaties en eisen op het gebied van intra logistiek.
Wij hebben nu een volgende stap gezet in ons potfolio met een nieuw apparaat: de stationaire barcodelezer BCL 200i.


De BCL 200i is een kleine 1D-barcodelezer met geïntegreerde industriële interface en eenvoudige configuratie binnen Profinet voor een geleide bak- en tray-identificatie.
Z'n constructie is perfect afgestemd op toepassingen met krappe ruimten tussen transporttrajecten en hij biedt een performance met een optimale prijs-/prestatieverhouding.

> Naar de productselector barcodelezer BCL 200i

 

Voor de intra logistiek

Stationaire 1D-barcodelezer BCL 200i

voor bak- en tray-identificatie

  • Geïntegreerde industriële interfaces:
    Ethernet TCP/IP, PROFINET
  • Eenvoudige configuratie binnen PROFINET
  • Wereldwijde diagnose met webbased configuratietool
  • Optimale prijs-/prestatieverhouding

Geoptimaliseerd voor geleide bak- en tray-identificatie

Door de op deze applicatie afgestemde performance, biedt de BCL 200i een optimale prijs-/prestatieverhouding.

Compacte bouwvorm voor krappe ruimtes tussen het transporttraject

Door de compacte bouwvorm, evenals de kabelingang en de zwaluwstaart aan de zijkant, kan de barcodelezer BCL 200i ook bij krappe ruimten worden gemonteerd tussen het transporttraject. Zo kan al bij het ontwerp van het transporttraject ruimte worden bespaard.

Activering van de barcodelezer zonder extra sensorsystemen

Door autoReflAct (automatic Reflector Activation) gebeurt de activering van de barcodelezer zonder extra sensorsystemen. Hierbij wijst de scanner met een gereduceerde scanstraal naar een achter de transportband aangebrachte reflector. Zolang de scanner de reflector ziet, blijft de leespoort gesloten. Wordt de reflector echter door een object, bijv. een bak met barcodelabel afgedekt, activeert de scanner het lezen en wordt het label op de bak gelezen. Wordt het zicht van de scanner op de reflector vrijgegeven, is het lezen afgesloten en wordt de scanstraal op de reflector weer gereduceerd.

Barcodelezen, ook bij een sterke kantelhoek

De beproefde codefragmentatietechnologie (CRT), maakt het voor de barcodelezers uit de serie BCL 200i mogelijk barcodes met een geringe streepjeshoogte, evenals beschadigde of vervuilde barcodes te lezen. Met CRT-decoders kunnen barcodes ook bij een sterke tilt-hoek (kantelhoek) probleemloos worden gelezen.

Applicaties

 

Herkenning van 1D-codes in hek- en ladderoriëntatie bij geleide baklezing

Opgave:

Het ontwerp van een transporttraject met twee parallel lopende transportlijnen moet zo compact mogelijk gebeuren. Over de transporttrajecten moeten verschillende bakken met 1D-codes in hek- of ladderoriëntatie lopen, die met zekerheid moeten worden gedetecteerd. De sensor moet exact de vereiste functie-omvang hebben voor de applicatie. Uitgebreide functies zijn om budgettaire redenen niet gewenst door de klant.

Oplossing:

Door z'n compacte bouwvorm, evenals de kabelingang en de zwaluwstaart aan de zijkant, kan de barcodelezer BCL 200i ook in krappe ruimten worden gemonteerd tussen de transporttrajecten. Hij herkent de 1D-codes betrouwbaar, onafhankelijk van de hek- of ladderoriëntatie die op het label is afgedrukt. Door z'n op deze applicatie afgestemde performance, biedt de BCL 200i een efficiënte prijs-/prestatieverhouding.

Herkenning van 1D-codes in hekoriëntatie bij geleide traylezing

Opgave:

Over een transporttraject lopen verschillende trays, die zijn gemarkeerd met 1D-codes in hekoriëntatie. De 1D-codes moeten met zekerheid worden herkend met een barcodelezer. Het apparaat moet beschikken over een geïntegreerde interface en een wereldwijde sensordiagnose moet mogelijk zijn.

Oplossing:

De barcodelezer BCL 200i herkent de 1D-codes in hekoriëntatie betrouwbaar. Deze heeft geïntegreerd interfaces Ethernet TCP/IP en PROFINET. Met het webbased configuratietool is een wereldwijde diagnose mogelijk.

 

Naar de productselector barcodelezer BCL 200i

Uitleg: Beschadigde barcodes herkennen door codefragmentatietechnologie

De BCL 200i heeft ook zogenaamde codefragmentatietechnologie. Dit betekent dat ook beschadigde of vervuilde barcodes of een geringe streepjeshoogte probleemloos kunnen worden gelezen. Hierdoor ontstaat een significant hogere installatiebeschikbaarheid met minder no-reads.

Uw voordelen bij de barcodelezer BCL 200i

Bij inkoop:

  • Wereldwijde beschikbaarheid
  • Snelle afhandeling van opdrachten
  • Snelle levering
  • Optimale prijs-/prestatieverhouding, omdat de BCL 200i exact de functie-omvang voor deze applicatie heeft

Bij ingebruikname:

  • Eenvoudige en snelle uitlijning door autoAdjust
  • Eenvoudige parametrering
  • Vermijden van aansluitfouten door M12-aansluiting

Bij onderhoud:

  • Wereldwijde beschikbaarheid van apparaten
  • Veilige apparaatwissel bij profinet: Configuratie en parameteropslag via besturing, resp. nabijheidsherkenning 
  • Eenvoudige en snelle apparaatwissel door M12-aansluiting

Technische gegevens & feiten BCL 200i

Barcodes

Alle gangbare 1D barcodes (Code 128, 2/5 interleaved, EAN 128, Code 39)

Lichtbron

Roodlichtlaser (laserklasse 1 volgens IEC/EN 60825-1:2014)

Leesveld

M-optiek van 40 mm – 255 mm (m = 0,5 mm)

Modulegrootte

m=0,2mm … 0,5mm

Scansnelheid

1000 Scans/s

Straaluitgang

Aan de zijkant met afbuigspiegel

Scanner

Lijn- en rasterscanner

Geïntegreerde interface

Ethernet TCP/IP; Profinet RT

Digitale I/O's

1x vaste schakelingang / 1x vaste schakeluitgang

Ethernet-poort

1x single port voor ster-topologie

Configuratie

Ethernet: via webConfig (net als bij BCL 308i)

Profinet: GSDML-bestand (net als bij BCL 348i)

Ethernet/IP: via webConfig (net als bij BCL 358i)

Aansluiting

1x vaste kabel (0,9 m) met M12-stekker (PWR/IO), A-gecodeerd, 5-polig

1x vaste kabel (0,7 m) met M12-contrastekker (Ethernet/PROFINET), D-gecodeerd, 4-polig

Bedrijfsspanning

+18 … +30V DC

Behuizing

Aluminium-spuitgietwerk, IP 65

Optiekafdekking

Glas

Omgevingstemperatuur bedrijf

0 … +40°C

Afmetingen

Compacte bouwvorm (b x h x d): 92x38x84 mm

Goedkeuringen

CE, CDRH, UL

Onze services voor u

Kwaliteitsbeoordeling volgens de normen

bij 1D-barcodelabels

Omvangrijk toebehoren

bijv. kabels en montagetoebehoren

Veel gestelde vragen over de barcodelezer BCL 200i

Wat te doen als er slechts een geringe inbouwruimte voor een barcodelezer tussen twee transporttrajecten is?

Door de zwaluwstaarbevestiging en kabelingang aan de zijkant, is de BCL 200i geoptimaliseerd voor krappe ruimten.

Is ook toegang op afstand tot de BCL 200i mogelijk?

Met de webbased configuratietool "webConfig" is er altijd toegang op afstand tot de BCL 200i mogelijk, zonder extra extern programma. Hierdoor is een wereldwijde en eenvoudige foutdiagnose mogelijk.

Hoe lang is de stilstandstijd van de installatie bij een apparaatwissel?

Geringe stilstandstijden, omdat de parameterset direct beschikbaar is bij een apparaatwissel. Beproefde configuratie via een GSDML-bestand in de besturing, net als bij de BCL 348i.

Kunnen standaardkabels worden gebruikt?

Ja, standaardkabels kunnen worden gebruikt: Twee M12-stekkers (PWR/IO en HOST) met een vaste verbindingskabel. Dit zorgt voor een snelle ingebruikname en kostenbesparing door hergebruik van de leidingen.

Kan de barcodelezer BCL 200i ook met een reflector worden geactiveerd?

Door de geïntegreerde functie "Automatic Reflector Activation (AutoReflAct)", kan de barcode ook met een reflector worden geactiveerd. Dit spaart extra sensorsystemen.

Hoe lang duurt het in gebruik nemen van het apparaat?

Via webConfig duurt de ingebruikname slechts enkele minuten.

Moet voor de ingebruikname externe software worden geïnstalleerd?

Voor producten met webConfig is geen separate software nodig.

Worden alle barcodelezers via Ethernet/profinet in serie geschakeld of worden groepen gemaakt?

De BCL 200i heeft een 1-poort-interface en er kunnen meerdere codelezers op een switch worden aangesloten.

Wordt bij een apparaatwissel de configuratie overdragen?

Bij Profinet is de volledige configuratie opgeslagen in de besturing en wordt deze bij de vervanging overgedragen naar het apparaat. De profinet-stationsnaam wordt via de functie "Nabijheidsherkenning" doorgegeven. 

Wat moet ik doen als afhankelijk van de leeslocatie verschillende barcodelezers moeten worden gecombineerd?

De series BCL 200i/300i kunnen worden gecombineerd.