IO-Link masters en hubs: Het MD7 systeem

I/O-modules met IO-Link interface voor talrijke automatiseringstaken

Het MDS 7 systeem van Leuze vormt het hart van een toekomstbestendige, transparante en krachtige automatisering. IO-Link sensoren verzenden naast procesgegevens ook apparaatgegevens, diagnosegegevens en event-meldingen. De op Ethernet gebaseerde I/O-modules met IO-Link-technologie van Leuze bundelen de gegevens en koppelen verschillende machinemodules met de besturing, evenals bovenliggende systemen. Dit maakt een modulaire opbouw van de machine mogelijk. 
Via de voor meerdere protocollen geschikte IO-Link master kunnen sensoren en actoren flexibel in aanwezige infrastructuren met verschillende veldbus- en besturingssystemen worden geïntegreerd. Proces- en apparaatgegevens worden robuust van individuele IO-Link apparaten naar bovenliggende managementsystemen of cloud-applicaties verzonden. De ingebruikname, parametrering en diagnose van de IO-Link modules van Leuze, evenals de aangesloten sensoren en actoren, gebeurt centraal via een webbrowser. Met de IO-Link hubs kan het systeem naar behoefte en voordelig worden uitgebreid. 

Uw voordeel

  • Flexibel geïntegreerd in besturing en de cloud
    Flexibel ontwerp en verlaagde voorraadkosten: IO-Link masters van Leuze ondersteunen multiprotocol met PROFINET, EtherNet/IP* en Modbus TCP in slechts één apparaat. Bovendien zijn varianten met OPC UA leverbaar.
     
  • Minder inspanning bij installatie
    Weinig bedradingswerk en korte installatietijden: Door L gecodeerde M12 Power connectoren wordt meer vermogen via één kabel overdragen. Zo kunnen langere moduleketens worden gerealiseerd en zijn er minder kabels en voedingen nodig binnen de machine.
     
  • Hoge transparantie
    Eenvoudige toegang tot diagnose en configuratie: De IO-Link masters van het MD7 systeem hebben een geïntegreerde webserver, die de parametrering en centrale bewaking van de aangesloten sensoren en actoren mogelijk maakt. 
     
  • Compleet systeem
    Kosten besparen door voorspellend onderhoud en eenvoudige retrofit: Via IO-Link worden diagnosegegevens verzonden, die het plannen van onderhoudswerkzaamheden mogelijk maken. Als een sensor moet worden vervangen, dan draagt de master de bijbehorende parametrering automatisch over naar het nieuwe apparaat.

Meer informatie over IO-Link 

Hoogtepunten

Multiprotocol voor een standaard installatieontwerp

IO-Link masters van Leuze zijn uitgerust met multiprotocol. Ze ondersteunen de op Ethernet gebaseerde veldbusprotocollen PROFINET en EtherNet/IP* voor veeleisende industriële communicatie in realtime, evenals Modbus TCP voor de verbinding met individuele programmeerbare besturingen, bedieningsterminals of SCADA-systemen. Zo kunnen de modules samen met de meest gangbare besturingen worden gebruikt. De standaardisatiegraad van de machine wordt vergroot en de geringere complexiteit draagt bij aan lagere voorraadkosten en een eenvoudiger onderhoud.
Bovendien is bij Leuze een apparaatvariant volgens de OPC UA-standaard verkrijgbaar, die direct kan worden geïntegreerd in cloud-gebaseerde systemen. Dankzij web-based configuratie kan deze ook als standalone-oplossing worden gebruikt.

Eenvoudige bedrading dankzij M12 Power connectoren

Die elektrische voeding van de IO-Link modules van Leuze gebeurt via M12 Power connectoren. Dankzij multi protocol kan hierdoor één apparaat type voor de koppeling in Ethernet en PROFINET worden gebruikt. Dit vermindert de veelvoud aan varianten en vereenvoudigt zo het voorraadbeheer. 
Met een stroombelastbaarheid tot 16 A bieden de L-gecodeerde M12-connectoren bovendien circa 80% meer vermogen dan 7/8"-stekkers. In daisy-chain-toepassingen kunnen zo aanzienlijk meer modules achter elkaar worden gekoppeld, zonder dat extra elektrische voeding nodig is. Er zijn minder netvoedingen nodig en de parallelle bedrading wordt verminderd, zodat ook krappe inbouwruimten kunnen worden benut.

Comfortabele configuratie en diagnosemogelijkheden

Het MD7 systeem maakt een hoge gegevens- en procestransparantie mogelijk. De masters bieden omvangrijke mogelijkheden voor het oproepen van diagnosegegevens en statusinformatie – direct bij het apparaat of via de webserver. Via de geïntegreerde webserver met IODD-interpreter kunnen aangesloten IO-Link-apparaten bovendien volledig worden geconfigureerd. 
Met het Leuze Service Tool (binnenkort beschikbaar), bieden wij u daarnaast ook krachtige software met o.a. de volgende functies:

  • Apparaat beheer: automatisch zoeken van Leuze-apparaten in een netwerk, weergave van apparaat type en firmware-versie
  • Efficiënte netwerkconfiguratie, bijv. IP-adrestoewijzing
  • Snelle identificatie van individuele apparaten in het netwerk door de WINK-functie (knipperende LED-indicatie)
  • Back-up van apparaat instellingen

Systeemcompetentie van de IO-Link-expert

Het afgestemde systeem van IO-Link-masters en sensoren van Leuze vergroot de graad van standaardisatie in uw machines. Via IO-Link hubs kunt u talrijke digitale sensoren voordelig in uw installatie opnemen. Als een van grondleggers van het IO-Link-consortium is Leuze sinds 2002 actief betrokken bij de doorontwikkeling van de open interface-standaard. Zo wordt gewaarborgd dat I/O-modules met IO-Link-technologie van Leuze ook in combinatie met componenten van andere fabrikanten simpel communiceren en een toekomstbestendige investering vormen. 

Technische gegevens

MD 798i

Interfaces: multiprotocol: Ethernet IP*/PROFINET, Modbus
Kenmerken: 16 digitale PNP-ingangen
 
Afmetingen: 60,4 x 230,4 x 39 mm
Temperatuurbereik: -40 … 70° C
Beschermingsgraden: IP 65 / 67 / 69K

MD 748i

Interfaces: Ethernet IP*/PROFINET, Modbus, OPC UA 
 
Eigenschappen: 8x IO-Link pin 4 in IOL-modus, 4x DIO + 8 SIO-modus, 4x DO
Afmetingen: 65 x 210,4 x 30 mm
Temperatuurbereik: -25 … 60° C
Beschermingsgraden: IP 65 /67

MD 798i IO-Link

Interfaces: multiprotocol: Ethernet IP*/PROFINET, Modbus, IO-Link 1.1
Eigenschappen: 8x IO-Link pin 4 in IOL-modus, 4x DIO + 8 SIO-modus, 4x DO
Afmetingen: 60,4 x 230,4 x 39 mm
Temperatuurbereik -40 … 70° C
Beschermingsgraden: IP 65 / 67 / 69K

MD 742 IO-Hub M12

Interface: IO-Link 1.1
Kenmerken: 16 digitale PNP-ingangen COM 2 / 38,4 kbit/s
Afmetingen: 54 x 150 x 27,4 mm
Temperatuurbereik -40 … 70° C
Beschermingsgraden: IP 65 / 67 / 69K

MD 742 IO-Hub M8

Interface: IO-Link 1.1
Kenmerken: 8 digitale PNP-ingangen COM 2 / 38,4 kbit/s
 
Afmetingen: 32 x 144,3 x 32 mm
Temperatuurbereik -40 … 70° C
Beschermingsgraden: IP 65 / 67 / 69K

Veel gestelde vragen over I/O-modules met IO-Link-interface

Basisprincipe van IO-Link-technologie

Wat is IO-Link?

IO-Link is een gestandaardiseerde IO-technologie (IEC 61131-9), om een krachtige punt-naar-punt communicatie met sensoren en actoren in te richten, zonder dat adressering noodzakelijk is. IO-Link-componenten van alle ondernemingen die zijn aangesloten bij het IO-Link-consortium, zijn onderling compatibel. 

Welke functie heeft een IO-Link master?

Met IO-Link masters van Leuze kunnen digitale sensoren en actoren eenvoudig decentraal worden opgenomen in de besturing. De I/O-module van Leuze heeft multifunctioneel toepasbare aansluitingen. Zo kan een aansluiting (poort) bijvoorbeeld als digitale ingang, digitale uitgang of als IO-Link poort worden gedefinieerd.

Wat is het verschil tussen IO-Link versie V1.0 en V1.1?

De wezenlijke uitbreidingen van de versie 1.1 zijn:

  • Gegevensback-up van de apparaat parameters
  • Een datatransmissiessnelheid van 230,4 kbaud is verplicht voor IO-Link masters
  • Grotere procesgegevensbreedte per poort tot maximaal 32 byte
     

Zijn IO-Link masters van Leuze ook compatibel met IO-Link apparaten volgens versie 1.0?

IO-Link masters van Leuze voldoen aan de IO-Link-standaard volgens V1.1. U kunt via de IO-Link master met V1.1 IO-Link apparaten van zowel V1.0 als V1.1 gebruiken. De aanvullende functies in V 1.1 (functie voor gegevensback-up en datatransmissiessnelheid 230,4 kbaud) kunnen echter alleen worden gebruikt, als ze ook worden ondersteund door het gebruikte IO-Link apparaat.  

Beschrijving van het apparaat, E-Plan-macro's en goedkeuringen

Zijn er speciale beschrijvingen voor multiprotocol-apparaten?

Nee er zijn geen speciale beschrijvingen voor multiprotocol-apparaten. De module herkent de gebruikte besturing automatisch en stelt zich in op het gebruikte protocol. De master heeft dan, net als bij apparaten zonder multi protocol-geschiktheid, het GSDML-bestand voor PROFINET of EDS-bestand voor EtherNet/IP nodig.

Zijn EPLAN macro's beschikbaar voor de IO-Link apparaten van Leuze?

Ja, EPLAN-macro's zijn beschikbaar via het EPLAN-portal. U kunt ze ook downloaden via de Leuze website bij het product via het tabblad "Downloads". 

Welke goedkeuringen hebben de I/O-modules van het MD7 systeem?

De IO-Link masters en IO-Link hubs van het MD7 systeem zijn CE-conform en goedgekeurd volgens UL. 

Aansluittechniek

Hebben IO-Link masters van Leuze A-poorten en B-poorten?

Ja, maximaal 4 x A-poort en 4 x B-poort met maximaal 2 A worden ondersteund.

Welke beschermingsgraden worden bereikt met de toegepaste M12 Power L-gecodeerde connectoren?

Met de spuitgietvarianten wordt IP65, IP67 en IP69K bereikt. Met confectioneerbare connectoren kan IP67 worden bereikt.

Zijn voor de spanningsvoorziening via M12 Power L-gecodeerde connectoren afgeschermde kabels nodig?

Nee, M12 L-gecodeerd wordt niet afgeschermd toegepast. Er kunnen standaardkabels worden gebruikt.

Zijn er adapters voor het aansluiten van apparaten met de oude 7/8"-aansluitingen op M12 Power?

Ja, er zijn korte verbindingskabels.

Communicatieprotocollen

Welke Ethernet-protocollen worden door de IO-Link master van Leuze ondersteund en hoe kan ik het benodigde protocol instellen?

De apparaten werken met de volgende drie Ethernet-protocollen: Modbus TCP, EtherNet/IP* en PROFINET. Door de automatische protocolherkenning kan het multi protocol-apparaat zonder ingrijpen van de gebruiker (d.w.z. zonder herprogrammering) gebruikt worden binnen alle drie Ethernet-systemen. Indien nodig kan de gebruiker het protocol ook handmatig kiezen.

Welke versie van PROFINET wordt ondersteund?

De apparaten ondersteunen de PROFINET-specificaties V 2.35. De Conformance Class is B (RT, real time).  IRT (isochronous-real-time) wordt op dit moment niet ondersteund.

Zijn andere protocollen, zoals Powerlink of Sercos, gepland voor het MD7 systeem?

Onze IO-Link-expert Felix Düllo is beschikbaar voor uw vragen over de roadmap van Leuze en aanbevelingen. Nu contact opnemen 

Verwerking van analoge signalen

Wij maken gebruik van analoge signalen, kunnen deze worden opgenomen met digitale I/O-modules?

Op dit moment worden door de IO-Link masters van Leuze geen analoge signalen ondersteund. Er zijn echter IO-Link-converters, waarmee analoge sensoren kunnen worden aangesloten op IO-Link masters. Als analoge sensoren bovendien worden vervangen door IO-Link-sensoren, dan vervalt de analoog-digitaal-omvorming en wordt de nauwkeurigheid vergroot. 

Komen er in de toekomst analoge I/O-modules zonder IO-Link-technologie van Leuze?

Zelfstandige analoge modules zijn op dit moment binnen ons portfolio niet gepland. IO-Link masters bieden een aanzienlijk hogere multifunctionaliteit. In combinatie met analoge omvormers kunnen analoge signalen, zoals spanning, stroom of temperatuur worden geregistreerd met slechts één master. 

*Certificaat in voorbereiding