Innovaties met succes gecombineerd - De veiligheidslaserscanner RSL 400

De RSL 400 vormt de nieuwste generatie van onze veiligheidslaserscanner. Met onze ervaring van tientallen jaren, is een technologisch unieke ontwikkeling gerealiseerd, die uitblinkt door prestaties, robuustheid en de vele slimme functies. 

  • Een reikwijdte tot 8,25 m en een scanhoek van 270° voor het afdekken van ook grote zones met één apparaat
  • 2-in1 oplossing: parallelle bewaking van 2 beveiligde zones
  • Varianten met PROFIsafe/PROFINET-interface beschikbaar

Unieke technologie voor robuust bedrijf

Door de grote hoekresolutie kan de RSL 400 niet veiligheidsrelevante objecten, zoals stof en deeltjes in de lucht, zeer goed filteren. Zo worden onnodige stops verminderd.

Krachtig door rotatie

Bij de RSL 400 roteert het gehele zender-/ontvangersysteem. Hierdoor wordt een zeer smalle en gelijkmatige laserspot geleverd over de gehele scanbreedte, de basis voor de hoge hoekresolutie van 0,1 graden (circa 3x hogere aftasting dan bij conventionele scanners).

Eenvoudige handling

Verwijderbare aansluiteenheid en snelle apparaatwissel

De aansluiteenheid van de RSL 400 kan worden verwijderd en kan apart worden gemonteerd. Zo blijft de scankop beschermd en kan deze daarna eenvoudig worden geplaatst.

In minder dan 30 seconden is de scanner vervangen: twee schroeven 90 graden draaien en de scankop kan worden vervangen. Zonder het opnieuw uitlijnen, opnieuw afstellen en lastige configuratiewerkzaamheden, want het configuratiegeheugen is geïntegreerd in de aansluiteenheid.

Drie communicatieroutes

Met drie communicatieroutes voor het configureren en diagnose, is er altijd een geschikte toegang. Bovendien zijn alle RSL 400 modellen als geschikt voor netwerken door de standaard Ethernet-TCP/IP-interface, bijv. voor diagnose via centrale toegangspunten.

  • Ethernet TCP/IP
  • USB (vanaf RSL 420)
  • Bluetooth

Geïntegreerd display

De grote tekens op het geïntegreerde display zijn op afstand goed zichtbaar. Zo heeft u altijd goed zicht op functies en meldingen.

  • Een ingebouwde elektronische waterpas zorgt voor snelle uitlijning van het apparaat
  • Meldingen en details m.b.t. schendingen van de beveiligde zone worden gegeven
  • Oproepen van de signatuur (CRC-checksum) zonder PC

200 configureerbare velden

100 omschakelbare veldparen of 50 omschakelbare quads, bieden een optimale aanpassing aan verschillende bewegingstoestanden, bijv. bij onbemande transportsystemen of robots

1 beveiligingsfunctie

2 parallelle beveiligingsfuncties

Data uitgifte voor navigatiesoftware van onbemande transportsystemen

Naast eersteklas veiligheidstechniek, beschikt de RSL 400 ook over een hoogwaardige meetwaarde-uitvoer voor navigatiesoftware van onbemande transportsystemen. Door de hoge hoekresolutie van 0,1 graden, is hij zeer geschikt voor toepassingen op het gebied van Natural Navigation en SLAM (simultaneous localization and mapping). De geringe meetfout en de hoge kwaliteit van de gegevens, wordt bereikt door de smalle laserspot, die de verticale vorm behoud binnen het gehele hoekbereik.

Betrouwbare afstandswaarden

Een reflector of een zwarte wand – de RSL 400 levert eenduidige afstandswaarden, die niet door de reflectiegraad van het object worden beïnvloed. Het meetbereik is maximaal 50 meter.

Signaalsterkte voor reflectorherkenning

Bij elke straal geeft de RSL 400 de waarde van de ontvangen signaalsterkte door. De navigatiesoftware kan zo reflectoren zelfstandig en betrouwbaar herkennen. De signaalsterkte stijgt duidelijk als stralen een reflector raken.

Snel en eenvoudig geconfigureerd

Met de configuratie- en diagnosesoftware Sensor Studio, kan de RSL 400 eenvoudig worden geconfigureerd en in bedrijf genomen. De weergave van de parameters gebeurt in goed begrijpbare, grafisch bewerkte vorm.

  • In slechts 5 stappen leidt de configuratiesoftware u door alle belangrijke instellingen
  • Snel voor elkaar: eerst alle instellingen uitvoeren, dan de totale configuratie met eenklik op de RSL 400 laden
  • De individuele parameters kunnen op ieder moment individueel worden aangepast
  • Gebruikersinterface in 9 talen met contextgevoelige online-help
  • Simulatie van de omschakeling van beveiligde zone
  • Verbinding met de laserscanner via Ethernet, point-to-point, Ethernet-netwerk, USB of bluetooth
  • Individueel overzicht of projectoverzicht van alle RSL 400 in een netwerk

 

Intuïtieve en nauwkeurige interface

  • Eenvoudige vastlegging en aanpassing van de beveiligde zones door talrijke teken-functies
  • Import/export voor bewerking van de hoekpuntcoördinaten in Excel
  • Snelle en nauwkeurige online-weergave van de scancontour

Stationaire zonebeveiliging

Opgave:

Veiligheidslaserscanners worden toegepast voor veiligheidstechnische bewaking van zones bij machines en installaties. Hierbij zijn een maximale reikwijdte, robuust bedrijf en een eenvoudige hantering doorslaggevend.

 

Oplossing:

De veiligheidslaserscanners RSL 400 kunnen door de configureerbare beveiligde zones eenvoudig worden aangepast aan de te bewaken zones. Met een reikwijdte van 8,25 m en 270° scanbereik, kunnen ook grote oppervlakken met slechts een apparaat worden bewaakt. De hoge hoekresolutie maakt de RSL 400 ongevoelig voor stof en deeltjes. Het geïntegreerde display en de verwijderbare aansluiteenheid, maken de montage en het gebruik eenvoudig.

Toegangsbeveiliging (meerdere stations)

Opgave:

Voor de beveiliging van grote toegangen worden veiligheidslaserscanners met verticale uitlijning van de beveiligde zone toegepast. Zo herkennen de sensoren bijv. voertuigen of personen.

 

Oplossing:

Als toegangsbeveiliging wordt de veiligheidslaserscanner RSL 400 met een resolutie van 150 mm gebruikt. De grote reikwijdte van 8,25 m, maakt ook de bewaking van grote oppervlakken mogelijk. Met twee parallelle beveiligde zones en twee geïntegreerde veiligheidsschakeluitgangen, kan een RSL 400 ook twee stations onafhankelijk van elkaar bewaken.

Beveiliging en navigatie van onbemande transportsystemen

Opgave:

De weg van een onbemand transportsysteem moet voor bewaking van personen en objecten op de weg worden beveiligd met veiligheidssensoren. Hierbij is een flexibele aanpassing van de beveiligde zones belangrijk. Wordt het principe van de contournavigatie gebruikt, moet de scanner tegelijkertijd ook de meetgegevens voor de navigatie leveren.

 

Oplossing:

De veiligheidslaserscanner RSL 400 verenigt veiligheidstechniek en hoogwaardige uitgifte van meetwaarden in één apparaat. Maximaal 100 omschakelbare veldparen maken een optimale aanpassing aan wisselende bewegingssituaties en verschillende beladingen mogelijk. De meetwaarden worden verkregen met een zeer smalle laserspot, die een eenduidige meetwaarde en een geringe meetafwijking van < 30 mm biedt.