Laserscanners

Productselector

Grote reikwijdten met grote zichthoeken

Laserscanners registreren hun omgeving via een snel roterende lasermeetstraal. Hiermee kunnen objecten over grote afstanden met een zeer grote zichthoek worden herkend en kunnen contouren worden opgemeten.

ROD 4

Productselector

Alles in beeld tot 65 m

Contactloos werkende laserscanner voor objectherkenning en het opmeten van contouren. Via een roterende spiegel wordt een laserstraalmeetstraal afgebogen en deze registreert een zone van 190° met een radius van maximaal 65 m. De meetcontour wordt via ethernet of een seriële interface uitgevoerd. Daarnaast zijn er varianten voor objectherkenning in maximaal 4 simultane detectievelden.

  • Meetbereik 0 … 65 m, herkenningsveldradius tot max. 50 m
  • 7 configureerbare, omschakelbare herkenningsveldparen (dichtbij en veraf) voor objectherkenning
  • Eenvoudige apparaatwissel zonder PC door config-stekker
  • Referentiecontour voor aan-/afwezigheid van objecten
  • Onafhankelijke, gelijktijdige bewaking van 4 herkenningsvelden
  • Storingsonderdrukking bij deeltjes in de lucht
  • ROD 4-36 met verwarming en ROD 4-38 met verwarming, stofbestendige uitvoering

Meer