ODS110L1.3/LCT-M12 - Optische afstandssensor



Artikelbeschrijving | ODS110L1.3/LCT-M12 - Optische afstandssensor |
---|---|
Artikelnummer | 50138063 |







-
Technische kenmerken
-
Basisgegevens
- Serie110
- ApplicatieBotsbeveiliging voor transportvoertuigen, Lengtemeting van voorgesneden materiaal, Vulhoogtecontrole
- Type tastsysteemtegen object
-
Optische gegevens
- LichtbronLaser, Rood
- Laserklasse1, IEC/EN 60825-1:2007
- Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand]5,5 mm x 7 mm [5.000 mm]
-
Meetgegevens
- Meetbereik (6 ... 90 % remissie)100 ... 3.000 mm
- Meetbereik (90 % remissie)100 ... 5.000 mm
- Resolutie1,0 ... 5,0 mm
- Reproduceerbaarheid (1 sigma), zie schema
- Optisch afstandmeetprincipeTime of flight
- Lineariteitsfout30 mm
-
Elektrische gegevens
-
Prestatiegegevens
- Voedingsspanning UB18 ... 30 V, DC
-
Ingangen
- Aantal teach-ingangen1 St.
-
Uitgangen
- Aantal analoge uitgangen1 St.
- Aantal digitale schakeluitgangen1 St.
- Opmerking IO-LinkTwee schakeluitgangen via IO-Link procesgegevens (SSC 1 & SSC 2)
-
Analoge uitgang 1
- TypeStroom
-
Schakeluitgang 1
- SchakelelementTransistor, Push-pull
-
-
Interface
- TypeIO-Link
-
IO-Link
- SpecificatieV1.1
- Procesgegevens, lengte24 bit
-
Aansluiting
-
Aansluiting 1
- Type aansluitingRonde stekker, draaibaar 90°
- SchroefdraadmaatM12
- MateriaalKunststof
- Aantal polen5 -polig
-
-
Mechanische gegevens
- Afmeting (b x h x l)23 mm x 50 mm x 50 mm
- Materiaal behuizingKunststof
- Behuizing kunststofABS
- Materiaal optiekafdekkingKunststof
- Nettogewicht42 g
-
Bediening en display
- BedieningselementenPC-software, Bedieningsknoppen
-
Omgevingsgegevens
- Omgevingstemperatuur bedrijf-40 ... 50 °C
- Omgevingstemperatuur opslag-40 ... 80 °C
- Beveiliging tegen extern licht, max.5.000 lx
-
Certificeringen
- BeschermingsgraadIP 67III, IP 69K
- Goedkeuringenc UL US
- Geldige normIEC/EN 60947-5-2
-
Classificatie
- Douanetariefnummer90318080
- ECLASS 5.1.427270801
- ECLASS 8.027270801
- ECLASS 9.027270801
- ECLASS 10.027270801
- ECLASS 11.027270801
- ECLASS 12.027270916
- ETIM 5.0EC001825
- ETIM 6.0EC001825
- ETIM 7.0EC001825
-
-
Toebehoren
-
Downloads
-
3D-CAD-modellen (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat 3D-CAD-model Taalonafhankelijk 304,2 KB zip -
EPLAN (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat EPLAN-macro Taalonafhankelijk 308,3 KB edz -
Software/drivers (5)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat IODD Taalonafhankelijk 258,1 KB zip Configuratiesoftware Sensor Studio Taalonafhankelijk 247,2 MB zip Configuratiesoftware IO-Link Device Collection Taalonafhankelijk 435,5 MB zip Configuratiesoftware IO-Link USB-Master Taalonafhankelijk 6,1 MB zip Software IO-Link Function Block for TIA V16 Taalonafhankelijk 2,2 MB zip -
Technische documentatie (19)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Bedieningshandleiding Duits 1,3 MB pdf Bedieningshandleiding Engels 1,3 MB pdf Bedieningshandleiding Frans 1,3 MB pdf Bedieningshandleiding Spaans 1,3 MB pdf Gegevensblad Chinees (vereenvoudigd) 612,8 KB pdf Gegevensblad Duits 433,5 KB pdf Gegevensblad Engels 431,9 KB pdf Gegevensblad Frans 432,3 KB pdf Gegevensblad Italiaans 431,5 KB pdf Gegevensblad Japans 592,9 KB pdf Gegevensblad Koreaans 542,9 KB pdf Gegevensblad Nederlands 431,2 KB pdf Gegevensblad Pools 491 KB pdf Gegevensblad Portugees 432,9 KB pdf Gegevensblad Spaans 432,1 KB pdf Gegevensblad Turks 482,6 KB pdf Productbrochure Duits 1,6 MB pdf Productbrochure Engels 1,6 MB pdf Softwarebeschrijving Engels 235,5 KB pdf -
Certificaten (3)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Verklaring van overeenstemming Duits 232,3 KB pdf Verklaring van overeenstemming Engels 232,3 KB pdf Verklaring van overeenstemming Frans 232,3 KB pdf
-
Artikelgegevens van:2022-07-05 17:44:00