ODS110L1.3/LTX-M12 - Optische afstandssensor



Artikelbeschrijving | ODS110L1.3/LTX-M12 - Optische afstandssensor |
---|---|
Artikelnummer | 50138066 |







-
Technische kenmerken
-
Basisgegevens
- Serie110
- ApplicatieLengtemeting van voorgesneden materiaal, Botsbeveiliging voor transportvoertuigen, Vulhoogtecontrole
- Type tastsysteemtegen object
-
Optische gegevens
- LichtbronLaser, Rood
- Laserklasse1, IEC/EN 60825-1:2007
- Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand]5,5 mm x 7 mm [5.000 mm]
-
Meetgegevens
- Meetbereik (6 ... 90 % remissie)60 ... 3.000 mm
- Meetbereik (90 % remissie)60 ... 5.000 mm
- Resolutie1,0 mm
- Reproduceerbaarheid (1 sigma), zie schema
- Optisch afstandmeetprincipeTime of flight
- Lineariteitsfout30 mm
-
Elektrische gegevens
-
Prestatiegegevens
- Voedingsspanning UB18 ... 30 V, DC
- Nullaststroom60 mA
-
Ingangen
- Aantal teach-ingangen1 St.
-
Uitgangen
- Aantal digitale schakeluitgangen1 St.
- Opmerking IO-LinkTwee schakeluitgangen via IO-Link procesgegevens (SSC 1 & SSC 2)
-
Schakeluitgang 1
- SchakelelementTransistor, Push-pull
-
-
Interface
- TypeIO-Link
-
IO-Link
- SpecificatieV1.1
- Procesgegevens, lengte24 bit
-
Aansluiting
-
Aansluiting 1
- Type aansluitingRonde stekker, draaibaar 90°
- SchroefdraadmaatM12
- MateriaalKunststof
- Aantal polen4 -polig
-
-
Mechanische gegevens
- Afmeting (b x h x l)23 mm x 50 mm x 50 mm
- Materiaal behuizingKunststof
- Behuizing kunststofABS
- Materiaal optiekafdekkingKunststof / PMMA
- Nettogewicht42 g
-
Bediening en display
- BedieningselementenBedieningsknoppen, PC-software
-
Omgevingsgegevens
- Omgevingstemperatuur bedrijf-40 ... 50 °C
- Omgevingstemperatuur opslag-40 ... 80 °C
- Beveiliging tegen extern licht, max.5.000 lx
-
Certificeringen
- BeschermingsgraadIP 69KIII, IP 67
- Goedkeuringenc UL US
- Geldige normIEC/EN 60947-5-2
-
Classificatie
- Douanetariefnummer90318080
- ECLASS 5.1.427270801
- ECLASS 8.027270801
- ECLASS 9.027270801
- ECLASS 10.027270801
- ECLASS 11.027270801
- ECLASS 12.027270916
- ETIM 5.0EC001825
- ETIM 6.0EC001825
- ETIM 7.0EC001825
-
-
Toebehoren
-
Downloads
-
3D-CAD-modellen (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat 3D-CAD-model Taalonafhankelijk 299,9 KB zip -
EPLAN (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat EPLAN-macro Taalonafhankelijk 307,3 KB edz -
Software/drivers (5)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat IODD Taalonafhankelijk 258,1 KB zip Configuratiesoftware Sensor Studio Taalonafhankelijk 247,2 MB zip Configuratiesoftware IO-Link Device Collection Taalonafhankelijk 430 MB zip Configuratiesoftware IO-Link USB-Master Taalonafhankelijk 6,1 MB zip Software IO-Link Function Block for TIA V16 Taalonafhankelijk 2,2 MB zip -
Technische documentatie (19)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Bedieningshandleiding Duits 1,4 MB pdf Bedieningshandleiding Engels 1,4 MB pdf Bedieningshandleiding Frans 1,4 MB pdf Bedieningshandleiding Spaans 1,4 MB pdf Gegevensblad Chinees (vereenvoudigd) 597,7 KB pdf Gegevensblad Duits 423 KB pdf Gegevensblad Engels 421,3 KB pdf Gegevensblad Frans 421,8 KB pdf Gegevensblad Italiaans 421,2 KB pdf Gegevensblad Japans 577,2 KB pdf Gegevensblad Koreaans 527,6 KB pdf Gegevensblad Nederlands 420,6 KB pdf Gegevensblad Pools 480,2 KB pdf Gegevensblad Portugees 422,5 KB pdf Gegevensblad Spaans 421,6 KB pdf Gegevensblad Turks 472 KB pdf Productbrochure Duits 1,6 MB pdf Productbrochure Engels 1,6 MB pdf Softwarebeschrijving Engels 225,3 KB pdf -
Certificaten (3)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Verklaring van overeenstemming Duits 232,3 KB pdf Verklaring van overeenstemming Engels 232,3 KB pdf Verklaring van overeenstemming Frans 232,3 KB pdf
-
Artikelgegevens van:2022-06-19 17:42:00