ODS10L1.8/LAK,200-M12 - Optische afstandssensor




Artikelbeschrijving | ODS10L1.8/LAK,200-M12 - Optische afstandssensor |
---|---|
Artikelnummer | 50129534 |





-
Technische kenmerken
-
Basisgegevens
- Serie10
- ApplicatieBotsbeveiliging voor transportvoertuigen, Vulhoogtecontrole
- Type tastsysteemtegen object
-
Speciale uitvoering
- Speciale uitvoeringDeactiveringsingang, Activeringsingang, Teach-ingang
-
Optische gegevens
- LichtbronLaser, Rood
- Laserklasse1, IEC/EN 60825-1:2007
- Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand]7 mm x 7 mm [8.000 mm]
-
Meetgegevens
- Meetbereik50 ... 8.000 mm
- Resolutie1,0 mm
- Nauwkeurigheid15 mm
- Reproduceerbaarheid (1 sigma)4 mm
- ReferentiëringNee
- Optisch afstandmeetprincipeTime of flight
-
Elektrische gegevens
-
Prestatiegegevens
- Voedingsspanning UB18 ... 30 V, DC
-
Ingangen
- Aantal digitale schakelingangen1 St.
-
Digitale schakelingang 1
- FunctieDeactiveringsingang, Activeringsingang, Teach-ingang
-
Uitgangen
- Aantal analoge uitgangen1 St.
- Aantal digitale schakeluitgangen1 St.
-
Analoge uitgang 1
- Typeconfigureerbaar, fabrieksinstelling: stroom
-
Schakeluitgang 1
- SchakelelementTransistor, Push-pull
-
-
Interface
- TypeIO-Link
-
IO-Link
- SpecificatieV1.1
-
Aansluiting
-
Aansluiting 1
- Type aansluitingKabel met ronde stekker, draaibaar 90°
- Kabellengte200 mm
- SchroefdraadmaatM12
- MateriaalKunststof
- Aantal polen5 -polig
-
-
Mechanische gegevens
- Afmeting (b x h x l)25 mm x 65 mm x 55 mm
-
Mechanische Daten
- Werkstoff GehäuseKunststof
-
Mechanische gegevens
- Materiaal optiekafdekkingGlas
- Nettogewicht90 g
-
Bediening en display
- BedieningselementenBedieningsknoppen, PC-software
-
Omgevingsgegevens
- Omgevingstemperatuur bedrijf-40 ... 50 °C
- Omgevingstemperatuur opslag-40 ... 70 °C
-
Certificeringen
- BeschermingsgraadIP 67III
- Goedkeuringenc UL US
-
Classificatie
- Douanetariefnummer90318020
- ECLASS 5.1.427270801
- ECLASS 8.027270801
- ECLASS 9.027270801
- ECLASS 10.027270801
- ECLASS 11.027270801
- ECLASS 12.027270916
- ETIM 5.0EC001825
- ETIM 6.0EC001825
- ETIM 7.0EC001825
-
-
Toebehoren
-
Downloads
-
3D-CAD-modellen (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat 3D-CAD-model Taalonafhankelijk 401 KB zip -
EPLAN (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat EPLAN-macro Taalonafhankelijk 88,1 KB edz -
Software/drivers (6)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat IODD All versions Taalonafhankelijk 438,3 KB zip Configuratiesoftware Sensor Studio Taalonafhankelijk 247,2 MB zip Configuratiesoftware IO-Link Device Collection Taalonafhankelijk 430 MB zip Configuratiesoftware IO-Link USB-Master Taalonafhankelijk 6,1 MB zip Software IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x Taalonafhankelijk 912,2 KB zip Software IO-Link Function Block for TIA V16 Taalonafhankelijk 2,4 MB zip -
Technische documentatie (19)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Bedieningshandleiding Duits 1,9 MB pdf Bedieningshandleiding Engels 1,9 MB pdf Bedieningshandleiding Frans 1,9 MB pdf Bedieningshandleiding Italiaans 1,9 MB pdf Bedieningshandleiding Spaans 1,9 MB pdf Gegevensblad Chinees (vereenvoudigd) 641,2 KB pdf Gegevensblad Duits 487,9 KB pdf Gegevensblad Engels 471,8 KB pdf Gegevensblad Frans 473,1 KB pdf Gegevensblad Italiaans 472,3 KB pdf Gegevensblad Japans 616,4 KB pdf Gegevensblad Koreaans 567 KB pdf Gegevensblad Nederlands 484,3 KB pdf Gegevensblad Pools 515,7 KB pdf Gegevensblad Portugees 487,2 KB pdf Gegevensblad Spaans 473,2 KB pdf Gegevensblad Turks 511 KB pdf Productbrochure Duits 1,6 MB pdf Productbrochure Engels 1,6 MB pdf -
Certificaten (3)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Verklaring van overeenstemming Duits 804,2 KB pdf Verklaring van overeenstemming Engels 804,2 KB pdf Verklaring van overeenstemming Frans 804,2 KB pdf
-
Artikelgegevens van:2022-06-19 17:42:00