ODS10L1-25M.8/LAK,200-M12 - Optische afstandssensor

  • Technische kenmerken

    • Basisgegevens
      • Serie10
      • ApplicatieBotsbeveiliging voor transportvoertuigen, Botsbeveiliging voor kranen / portaalkranen, Vulhoogtecontrole
      • Type tastsysteemtegen reflector
    • Speciale uitvoering
      • Speciale uitvoeringDeactiveringsingang, Activeringsingang, Teach-ingang
    • Optische gegevens
      • LichtbronLaser, Rood
      • Laserklasse1, IEC/EN 60825-1:2007
      • Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand]25 mm x 25 mm [25.000 mm]
    • Meetgegevens
      • Meetbereik100 ... 25.000 mm
      • Resolutie1,0 mm
      • Nauwkeurigheid25 mm
      • Reproduceerbaarheid (1 sigma)16 mm
      • ReferentiëringNee
      • Optisch afstandmeetprincipeTime of flight
    • Elektrische gegevens
      • Prestatiegegevens
        • Voedingsspanning UB18 ... 30 V, DC
      • Ingangen
        • Aantal digitale schakelingangen1 St.
        • Digitale schakelingang 1
          • FunctieDeactiveringsingang, Activeringsingang, Teach-ingang
      • Uitgangen
        • Aantal analoge uitgangen1 St.
        • Aantal digitale schakeluitgangen1 St.
        • Analoge uitgang 1
          • Typeconfigureerbaar, fabrieksinstelling: stroom
        • Schakeluitgang 1
          • SchakelelementTransistor, Push-pull
    • Interface
      • TypeIO-Link
      • IO-Link
        • SpecificatieV1.1
    • Aansluiting
      • Aansluiting 1
        • Type aansluitingKabel met ronde stekker, draaibaar 90°
        • Kabellengte200 mm
        • SchroefdraadmaatM12
        • MateriaalKunststof
        • Aantal polen5 -polig
    • Mechanische gegevens
      • Afmeting (b x h x l)25 mm x 65 mm x 55 mm
    • Mechanische Daten
      • Werkstoff GehäuseKunststof
    • Mechanische gegevens
      • Materiaal optiekafdekkingGlas
      • Nettogewicht90 g
    • Bediening en display
      • BedieningselementenBedieningsknoppen, PC-software
    • Omgevingsgegevens
      • Omgevingstemperatuur bedrijf-40 ... 50 °C
      • Omgevingstemperatuur opslag-40 ... 70 °C
    • Certificeringen
      • BeschermingsgraadIP 67III
      • Goedkeuringenc UL US
    • Classificatie
      • Douanetariefnummer90318020
      • ECLASS 5.1.427270801
      • ECLASS 8.027270801
      • ECLASS 9.027270801
      • ECLASS 10.027270801
      • ECLASS 11.027270801
      • ECLASS 12.027270916
      • ETIM 5.0EC001825
      • ETIM 6.0EC001825
      • ETIM 7.0EC001825
  • Toebehoren

  • Downloads

Artikelgegevens van:2022-06-19 17:42:00