ODKL 96B M/C6-S12 - Optische afstandssensor



Artikelbeschrijving | ODKL 96B M/C6-S12 - Optische afstandssensor |
---|---|
Artikelnummer | 50109297 |




-
Technische kenmerken
-
Basisgegevens
- Serie96
- Type tastsysteemtegen reflector
-
Optische gegevens
- LichtbronLaser, Rood
- Laserklasse2, IEC/EN 60825-1:2014
- Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand]7 mm x 7 mm [10.000 mm]
-
Meetgegevens
- Meetbereik300 ... 25.000 mm
- Resolutie3,0 mm
- Nauwkeurigheid0,2 %
- Referentiegrootheid nauwkeurigheidEindwaarde
- Herhalingsnauwkeurigheid10 mm
- Meettijd1,4 ... 50 ms
- ReferentiëringNee
- Optisch afstandmeetprincipeTime of flight
-
Elektrische gegevens
-
Prestatiegegevens
- Voedingsspanning UB18 ... 30 V, DC
-
Uitgangen
- Aantal analoge uitgangen1 St.
- Aantal digitale schakeluitgangen1 St.
-
Analoge uitgang 1
- TypeStroom
-
Schakeluitgang 1
- SchakelelementTransistor, Push-pull
-
-
Aansluiting
-
Aansluiting 1
- Type aansluitingRonde stekker
- SchroefdraadmaatM12
- MateriaalMetaal
- Aantal polen5 -polig
-
-
Mechanische gegevens
- Afmeting (b x h x l)30 mm x 90 mm x 70 mm
- Materiaal behuizingMetaal
- Behuizing metaalZinkspuitgietwerk
- Materiaal optiekafdekkingGlas
- Nettogewicht380 g
-
Bediening en display
- Type configuratie/parametreringSoftware
- BedieningselementenFolietoetsenbord, PC-software
-
Omgevingsgegevens
- Omgevingstemperatuur bedrijf-20 ... 50 °C
- Omgevingstemperatuur opslag-30 ... 70 °C
-
Certificeringen
- BeschermingsgraadIP 67II, IP 69K
- Goedkeuringenc UL US
- Geldige normIEC 60947-5-2
-
Classificatie
- Douanetariefnummer90318020
- ECLASS 5.1.427270801
- ECLASS 8.027270801
- ECLASS 9.027270801
- ECLASS 10.027270801
- ECLASS 11.027270801
- ECLASS 12.027270916
- ETIM 5.0EC001825
- ETIM 6.0EC001825
- ETIM 7.0EC001825
-
-
Toebehoren
-
Downloads
-
3D-CAD-modellen (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat 3D-CAD-model Taalonafhankelijk 411 KB zip -
EPLAN (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat EPLAN-macro Taalonafhankelijk 304,9 KB edz -
Software/drivers (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Configuratiesoftware V 6.1.0.0 Taalonafhankelijk 172,1 MB zip -
Technische documentatie (10)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Bedieningshandleiding Duits 9 MB pdf Bedieningshandleiding Engels 9 MB pdf Bedieningshandleiding Frans 8,9 MB pdf Gegevensblad Duits 374 KB pdf Gegevensblad Engels 369,4 KB pdf Gegevensblad Frans 370,9 KB pdf Gegevensblad Italiaans 369,6 KB pdf Gegevensblad Spaans 371,7 KB pdf Productbrochure Duits 1,6 MB pdf Productbrochure Engels 1,6 MB pdf -
Certificaten (3)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Verklaring van overeenstemming Duits 797,7 KB pdf Verklaring van overeenstemming Engels 797,7 KB pdf Verklaring van overeenstemming Frans 797,7 KB pdf
-
Artikelgegevens van:2022-06-19 17:42:00