ODS 96B M/C66.01-1400-S12 - Optische afstandssensor



Artikelbeschrijving | ODS 96B M/C66.01-1400-S12 - Optische afstandssensor |
---|---|
Artikelnummer | 50106727 |


-
Technische kenmerken
-
Basisgegevens
- Serie96
- Type tastsysteemtegen object
-
Optische gegevens
- LichtbronLED, infrarood
- Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand]15 mm x 15 mm [600 mm]
-
Meetgegevens
- Meetbereik120 ... 1.400 mm
- Resolutie0,1 ... 0,5 mm
- Nauwkeurigheid, zone dichtbij1,5 %
- Nauwkeurigheid, afstandsbereik2 %
- Referentiegrootheid nauwkeurigheidMeetafstand
- Herhalingsnauwkeurigheid, zone dichtbij0,5 %
- Herhalingsnauwkeurigheid, afstandsbereik1 %
- Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheidMeetafstand
- Meettijd1 ... 5 ms
- ReferentiëringNee
- Zwart-/wit-gedrag1 %
- Optisch afstandmeetprincipeTriangulatie
-
Elektrische gegevens
-
Prestatiegegevens
- Voedingsspanning UB18 ... 30 V, DC
-
Uitgangen
- Aantal analoge uitgangen1 St.
- Aantal digitale schakeluitgangen2 St.
-
Analoge uitgang 1
- TypeStroom
-
Schakeluitgang 1
- SchakelelementTransistor, Push-pull
-
Schakeluitgang 2
- SchakelelementTransistor, Push-pull
-
-
Aansluiting
-
Aansluiting 1
- Type aansluitingRonde stekker
- SchroefdraadmaatM12
- MateriaalMetaal
- Aantal polen5 -polig
-
-
Mechanische gegevens
- Afmeting (b x h x l)30 mm x 90 mm x 70 mm
- Materiaal behuizingMetaal
- Behuizing metaalZinkspuitgietwerk
- Materiaal optiekafdekkingGlas
- Nettogewicht380 g
-
Bediening en display
- Type configuratie/parametreringSoftware
- BedieningselementenFolietoetsenbord, PC-software
-
Omgevingsgegevens
- Omgevingstemperatuur bedrijf-20 ... 50 °C
- Omgevingstemperatuur opslag-30 ... 70 °C
-
Certificeringen
- BeschermingsgraadIP 67II, IP 69K
- Goedkeuringenc UL US
- Geldige normIEC 60947-5-2
-
Classificatie
- Douanetariefnummer90318020
- ECLASS 5.1.427270801
- ECLASS 8.027270801
- ECLASS 9.027270801
- ECLASS 10.027270801
- ECLASS 11.027270801
- ECLASS 12.027270916
- ETIM 5.0EC001825
- ETIM 6.0EC001825
- ETIM 7.0EC001825
-
-
Toebehoren
-
Downloads
-
3D-CAD-modellen (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat 3D-CAD-model Taalonafhankelijk 411 KB zip -
EPLAN (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat EPLAN-macro Taalonafhankelijk 303,1 KB edz -
Software/drivers (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Configuratiesoftware V 6.1.0.0 Taalonafhankelijk 172,1 MB zip -
Technische documentatie (8)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Bedieningshandleiding Duits 9 MB pdf Bedieningshandleiding Engels 9 MB pdf Bedieningshandleiding Frans 8,9 MB pdf Gegevensblad Duits 328,7 KB pdf Gegevensblad Engels 326,6 KB pdf Gegevensblad Frans 320,4 KB pdf Gegevensblad Italiaans 319,3 KB pdf Gegevensblad Spaans 329,6 KB pdf -
Certificaten (5)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Verklaring van overeenstemming Duits 68,9 KB pdf Verklaring van overeenstemming Engels 68,9 KB pdf Verklaring van overeenstemming Frans 68,9 KB pdf Certificaat ECOLAB Duits 620,7 KB pdf Certificaat ECOLAB Engels 601,3 KB pdf
-
Artikelgegevens van:2022-06-19 17:42:00