ODSR 96B M/V6-600-S12 - Optische afstandssensor



Artikelbeschrijving | ODSR 96B M/V6-600-S12 - Optische afstandssensor |
---|---|
Artikelnummer | 50106731 |


-
Opmerking / vervangend artikel
-
ODSIL 96B M/V6-S12
Art.nr.: 50109303
Optische afstandssensorAantal:
-
-
Technische kenmerken
-
Basisgegevens
- Serie96
- Type tastsysteemtegen object
-
Optische gegevens
- LichtbronLED, Rood
- Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand]15 mm x 15 mm [600 mm]
-
Meetgegevens
- Meetbereik100 ... 600 mm
- Resolutie0,1 ... 0,5 mm
- Nauwkeurigheid1,5 %
- Referentiegrootheid nauwkeurigheidMeetafstand
- Herhalingsnauwkeurigheid0,5 %
- Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheidMeetafstand
- Meettijd1 ... 5 ms
- ReferentiëringNee
- Zwart-/wit-gedrag1 %
- Optisch afstandmeetprincipeTriangulatie
-
Elektrische gegevens
-
Prestatiegegevens
- Voedingsspanning UB18 ... 30 V, DC
-
Ingangen
- Aantal digitale schakelingangen1 St.
-
Digitale schakelingang 1
- Functieprogrammeerbaar
-
Uitgangen
- Aantal analoge uitgangen1 St.
- Aantal digitale schakeluitgangen1 St.
-
Analoge uitgang 1
- TypeSpanning
-
Schakeluitgang 1
- SchakelelementTransistor, Push-pull
-
-
Aansluiting
-
Aansluiting 1
- Type aansluitingRonde stekker
- SchroefdraadmaatM12
- MateriaalMetaal
- Aantal polen5 -polig
-
-
Mechanische gegevens
- Afmeting (b x h x l)30 mm x 90 mm x 70 mm
- Materiaal behuizingMetaal
- Behuizing metaalZinkspuitgietwerk
- Materiaal optiekafdekkingGlas
- Nettogewicht380 g
-
Bediening en display
- Type configuratie/parametreringSoftware
- BedieningselementenFolietoetsenbord, PC-software
-
Omgevingsgegevens
- Omgevingstemperatuur bedrijf-20 ... 50 °C
- Omgevingstemperatuur opslag-30 ... 70 °C
-
Certificeringen
- BeschermingsgraadIP 67II, IP 69K
- Goedkeuringenc UL US
- Geldige normIEC 60947-5-2
-
Classificatie
- Douanetariefnummer90318020
- ECLASS 5.1.427270801
- ECLASS 8.027270801
- ECLASS 9.027270801
- ECLASS 10.027270801
- ECLASS 11.027270801
- ECLASS 12.027270916
- ETIM 5.0EC001825
- ETIM 6.0EC001825
- ETIM 7.0EC001825
-
-
Toebehoren
-
Downloads
-
3D-CAD-modellen (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat 3D-CAD-model Taalonafhankelijk 411 KB zip -
EPLAN (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat EPLAN-macro Taalonafhankelijk 302,9 KB edz -
Software/drivers (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Configuratiesoftware V 6.1.0.0 Taalonafhankelijk 172,1 MB zip -
Technische documentatie (8)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Bedieningshandleiding Duits 9 MB pdf Bedieningshandleiding Engels 9 MB pdf Bedieningshandleiding Frans 8,9 MB pdf Gegevensblad Duits 335,9 KB pdf Gegevensblad Engels 334,8 KB pdf Gegevensblad Frans 329,5 KB pdf Gegevensblad Italiaans 328,5 KB pdf Gegevensblad Spaans 329,3 KB pdf -
Certificaten (5)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Verklaring van overeenstemming Duits 716,1 KB pdf Verklaring van overeenstemming Engels 716,1 KB pdf Verklaring van overeenstemming Frans 716,1 KB pdf Certificaat ECOLAB Duits 620,7 KB pdf Certificaat ECOLAB Engels 601,3 KB pdf
-
Artikelgegevens van:2022-06-19 17:42:00