Filteropties
Filteropties verbergen
">
U filtert op:
96
Serie
min: ... 150 mm, max: 2.300 ... mm
Meetbereik
tegen object
Type tastsysteem
Kunststof
Materiaal behuizing
Laser, Rood
Lichtbron
Kunststof
Optiekafdekking
Kies een kenmerk om de productenlijst te filteren.
Serie
Serie
Kies een of meerdere kenmerken om de productenlijst te filteren.(OR-combinatie)
Annuleren
toepassen
x
Interface
Interface
Kies een of meerdere kenmerken om de productenlijst te filteren.(OR-combinatie)
IO-Link
RS 232
RS 485
geen
Annuleren
toepassen
x
Lichtbron
Lichtbron
Kies een of meerdere kenmerken om de productenlijst te filteren.(OR-combinatie)
Laser, infrarood
Laser, Rood
LED, infrarood
LED, Rood
Annuleren
toepassen
x
Optiekafdekking
Optiekafdekking
Kies een of meerdere kenmerken om de productenlijst te filteren.(OR-combinatie)
Glas
Kunststof
Kunststof / PMMA
Annuleren
toepassen
x
Meetbereik
Meetbereik
[mm]
Stel een bereik in om de productenlijst te filteren.
Onderste grensbereik [?]
20 25 50 60 100 120 150 200 300
Voor deze selectie zijn geen artikelen beschikbaar, de selectie wordt aangepast.
Bovenste grensbereik [?]
45 100 200 450 500 600 650 800 1050 1200 1400 1500 2000 2300 5000 8000 10000 25000 30000 40000 65000
Voor deze selectie zijn geen artikelen beschikbaar, de selectie wordt aangepast.
Annuleren
toepassen
x
Type tastsysteem
Type tastsysteem
Kies een of meerdere kenmerken om de productenlijst te filteren.(OR-combinatie)
tegen object
tegen reflector
Annuleren
toepassen
x
Speciale uitvoering
Speciale uitvoering
Kies een of meerdere kenmerken om de productenlijst te filteren.(OR-combinatie)
Activeringsingang
Deactiveringsingang
Ex-beveiligd
extra lange lichtvlek (XL)
kleine lichtvlek (S)
Speciale software
Specifieke pinconfiguratie
Teach-ingang
geen
Annuleren
toepassen
x
Analoge uitgang
Analoge uitgang
Kies een of meerdere kenmerken om de productenlijst te filteren.(OR-combinatie)
Analoge uitgang, configureerbaar, fabrieksinstelling: stroom
Analoge uitgang, Spanning
Analoge uitgang, Stroom
geen
Annuleren
toepassen
x
Materiaal behuizing
Materiaal behuizing
Kies een of meerdere kenmerken om de productenlijst te filteren.(OR-combinatie)
Annuleren
toepassen
x
Applicatie
Applicatie
Kies een of meerdere kenmerken om de productenlijst te filteren.(OR-combinatie)
Botsbeveiliging voor kranen / portaalkranen
Botsbeveiliging voor transportvoertuigen
Diktemeting van coils
Klantspecifieke speciale applicatie
Lengtemeting van voorgesneden materiaal
Meting van glanzende objecten en materialen via ingebouwd polarisatiefilter
Objectmeting
Positionering van duwskids en schuifwagens
Vulhoogtecontrole
Zeer nauwkeurige eindpositiebewaking
geen
Annuleren
toepassen
x
Artikelgegevens van:2022-05-12 17:43:00