ODSL 96K/V66-2300-S12 - Optische afstandssensor



Artikelbeschrijving | ODSL 96K/V66-2300-S12 - Optische afstandssensor |
---|---|
Artikelnummer | 50101881 |



-
Technische kenmerken
-
Basisgegevens
- Serie96
- Type tastsysteemtegen object
-
Optische gegevens
- LichtbronLaser, Rood
- Laserklasse2, IEC/EN 60825-1:2014
- Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand]3 mm x 8 mm [2.300 mm]
-
Meetgegevens
- Meetbereik150 ... 2.300 mm
- Resolutie1,0 ... 5,0 mm
- Nauwkeurigheid3 %
- Referentiegrootheid nauwkeurigheidMeetafstand
- Herhalingsnauwkeurigheid2 %
- Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheidMeetafstand
- Meettijd2 ... 7 ms
- ReferentiëringNee
- Zwart-/wit-gedrag1 %
-
Elektrische gegevens
-
Prestatiegegevens
- Voedingsspanning UB18 ... 30 V, DC
-
Uitgangen
- Aantal analoge uitgangen1 St.
- Aantal digitale schakeluitgangen2 St.
-
Analoge uitgang 1
- TypeSpanning
-
Schakeluitgang 1
- SchakelelementTransistor, Push-pull
-
Schakeluitgang 2
- SchakelelementTransistor, Push-pull
-
-
Aansluiting
-
Aansluiting 1
- Type aansluitingRonde stekker
- SchroefdraadmaatM12
- MateriaalKunststof
- Aantal polen5 -polig
-
-
Mechanische gegevens
- Afmeting (b x h x l)30 mm x 90 mm x 70 mm
- Materiaal behuizingKunststof
- Behuizing kunststofPC
- Materiaal optiekafdekkingKunststof
- Nettogewicht140 g
-
Bediening en display
- Type configuratie/parametreringSchakelaar
- BedieningselementenTeach-knop
-
Omgevingsgegevens
- Omgevingstemperatuur bedrijf-20 ... 50 °C
- Omgevingstemperatuur opslag-30 ... 70 °C
-
Certificeringen
- BeschermingsgraadIP 67II
- Geldige normIEC 60947-5-2
-
Classificatie
- Douanetariefnummer90318020
- ECLASS 5.1.427270801
- ECLASS 8.027270801
- ECLASS 9.027270801
- ECLASS 10.027270801
- ECLASS 11.027270801
- ECLASS 12.027270916
- ETIM 5.0EC001825
- ETIM 6.0EC001825
- ETIM 7.0EC001825
-
-
Toebehoren
-
Downloads
-
3D-CAD-modellen (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat 3D-CAD-model Taalonafhankelijk 411 KB zip -
EPLAN (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat EPLAN-macro Taalonafhankelijk 305,7 KB edz -
Technische documentatie (10)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Bedieningshandleiding Duits 9 MB pdf Bedieningshandleiding Engels 9 MB pdf Bedieningshandleiding Frans 8,9 MB pdf Gegevensblad Duits 693,2 KB pdf Gegevensblad Engels 691 KB pdf Gegevensblad Frans 694,1 KB pdf Gegevensblad Italiaans 691,4 KB pdf Gegevensblad Spaans 693,4 KB pdf Productbrochure Duits 1,6 MB pdf Productbrochure Engels 1,6 MB pdf -
Certificaten (5)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Verklaring van overeenstemming Duits 68,5 KB pdf Verklaring van overeenstemming Engels 68,5 KB pdf Verklaring van overeenstemming Frans 68,5 KB pdf Certificaat ECOLAB Duits 620,7 KB pdf Certificaat ECOLAB Engels 601,3 KB pdf
-
Artikelgegevens van:2022-06-19 17:42:00