ODSL 96K/66-2300-S12 - Optische afstandssensor



Artikelbeschrijving | ODSL 96K/66-2300-S12 - Optische afstandssensor |
---|---|
Artikelnummer | 50101882 |



-
Technische kenmerken
-
Basisgegevens
- Serie96
- Type tastsysteemtegen object
-
Optische gegevens
- LichtbronLaser, Rood
- Laserklasse2, IEC/EN 60825-1:2014
- Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand]3 mm x 8 mm [2.300 mm]
-
Meetgegevens
- Meetbereik150 ... 2.300 mm
- Resolutie1,0 ... 5,0 mm
- Nauwkeurigheid3 %
- Referentiegrootheid nauwkeurigheidMeetafstand
- Herhalingsnauwkeurigheid2 %
- Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheidMeetafstand
- Meettijd2 ... 7 ms
- ReferentiëringNee
- Zwart-/wit-gedrag1 %
-
Elektrische gegevens
-
Prestatiegegevens
- Voedingsspanning UB10 ... 30 V, DC
-
Uitgangen
- Aantal digitale schakeluitgangen2 St.
-
Schakeluitgang 1
- SchakelelementTransistor, Push-pull
-
Schakeluitgang 2
- SchakelelementTransistor, Push-pull
-
-
Aansluiting
-
Aansluiting 1
- Type aansluitingRonde stekker
- SchroefdraadmaatM12
- MateriaalKunststof
- Aantal polen5 -polig
-
-
Mechanische gegevens
- Afmeting (b x h x l)30 mm x 90 mm x 70 mm
- Materiaal behuizingKunststof
- Behuizing kunststofPC
- Materiaal optiekafdekkingKunststof
- Nettogewicht140 g
-
Bediening en display
- Type configuratie/parametreringSchakelaar
- BedieningselementenTeach-knop
-
Omgevingsgegevens
- Omgevingstemperatuur bedrijf-20 ... 50 °C
- Omgevingstemperatuur opslag-30 ... 70 °C
-
Certificeringen
- BeschermingsgraadIP 67II
- Geldige normIEC 60947-5-2
-
Classificatie
- Douanetariefnummer90318020
- ECLASS 5.1.427270801
- ECLASS 8.027270801
- ECLASS 9.027270801
- ECLASS 10.027270801
- ECLASS 11.027270801
- ECLASS 12.027270916
- ETIM 5.0EC001825
- ETIM 6.0EC001825
- ETIM 7.0EC001825
-
-
Toebehoren
-
Downloads
-
3D-CAD-modellen (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat 3D-CAD-model Taalonafhankelijk 411 KB zip -
EPLAN (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat EPLAN-macro Taalonafhankelijk 305,5 KB edz -
Technische documentatie (17)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Bedieningshandleiding Duits 9 MB pdf Bedieningshandleiding Engels 9 MB pdf Bedieningshandleiding Frans 8,9 MB pdf Gegevensblad Chinees (vereenvoudigd) 898,2 KB pdf Gegevensblad Duits 874,2 KB pdf Gegevensblad Engels 871,1 KB pdf Gegevensblad Frans 872,6 KB pdf Gegevensblad Italiaans 869,2 KB pdf Gegevensblad Japans 462,6 KB pdf Gegevensblad Koreaans 883,1 KB pdf Gegevensblad Nederlands 344,6 KB pdf Gegevensblad Pools 385,2 KB pdf Gegevensblad Portugees 872,9 KB pdf Gegevensblad Spaans 870,8 KB pdf Gegevensblad Turks 899,3 KB pdf Productbrochure Duits 1,6 MB pdf Productbrochure Engels 1,6 MB pdf -
Certificaten (5)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Verklaring van overeenstemming Duits 68,5 KB pdf Verklaring van overeenstemming Engels 68,5 KB pdf Verklaring van overeenstemming Frans 68,5 KB pdf Certificaat ECOLAB Duits 620,7 KB pdf Certificaat ECOLAB Engels 601,3 KB pdf
-
Artikelgegevens van:2022-06-19 17:42:00