ODSL 96B M/L-S12 - Optische afstandssensor



Artikelbeschrijving | ODSL 96B M/L-S12 - Optische afstandssensor |
---|---|
Artikelnummer | 50109294 |




-
Technische kenmerken
-
Basisgegevens
- Serie96
- Type tastsysteemtegen object
-
Optische gegevens
- LichtbronLaser, Rood
- Laserklasse2, IEC/EN 60825-1:2014
- Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand]7 mm x 7 mm [10.000 mm]
-
Meetgegevens
- Meetbereik300 ... 10.000 mm
- Resolutie3,0 mm
- Nauwkeurigheid0,5 %
- Referentiegrootheid nauwkeurigheidEindwaarde
- Herhalingsnauwkeurigheid5 mm
- Meettijd1,4 ... 50 ms
- ReferentiëringNee
- Optisch afstandmeetprincipeTime of flight
-
Elektrische gegevens
-
Prestatiegegevens
- Voedingsspanning UB18 ... 30 V, DC
-
-
Interface
- TypeIO-Link
-
IO-Link
- SpecificatieV1.0.1
-
Aansluiting
-
Aansluiting 1
- Type aansluitingRonde stekker
- SchroefdraadmaatM12
- MateriaalMetaal
- Aantal polen5 -polig
-
-
Mechanische gegevens
- Afmeting (b x h x l)30 mm x 90 mm x 70 mm
- Materiaal behuizingMetaal
- Behuizing metaalZinkspuitgietwerk
- Materiaal optiekafdekkingGlas
- Nettogewicht380 g
-
Bediening en display
- BedieningselementenFolietoetsenbord
-
Omgevingsgegevens
- Omgevingstemperatuur bedrijf-20 ... 50 °C
- Omgevingstemperatuur opslag-30 ... 70 °C
-
Certificeringen
- BeschermingsgraadIP 67II, IP 69K
- Goedkeuringenc UL US
- Geldige normIEC 60947-5-2
-
Classificatie
- Douanetariefnummer90318020
- ECLASS 5.1.427270801
- ECLASS 8.027270801
- ECLASS 9.027270801
- ECLASS 10.027270801
- ECLASS 11.027270801
- ECLASS 12.027270916
- ETIM 5.0EC001825
- ETIM 6.0EC001825
- ETIM 7.0EC001825
-
-
Toebehoren
-
Downloads
-
3D-CAD-modellen (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat 3D-CAD-model Taalonafhankelijk 411 KB zip -
EPLAN (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat EPLAN-macro Taalonafhankelijk 304,4 KB edz -
Software/drivers (4)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat IODD V1.0.1 Taalonafhankelijk 105,3 KB zip Configuratiesoftware Sensor Studio Taalonafhankelijk 247,2 MB zip Configuratiesoftware IO-Link Device Collection Taalonafhankelijk 430 MB zip Configuratiesoftware IO-Link USB-Master Taalonafhankelijk 6,1 MB zip -
Technische documentatie (10)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Bedieningshandleiding Duits 9 MB pdf Bedieningshandleiding Engels 9 MB pdf Bedieningshandleiding Frans 8,9 MB pdf Gegevensblad Duits 381,1 KB pdf Gegevensblad Engels 375,7 KB pdf Gegevensblad Frans 381,6 KB pdf Gegevensblad Italiaans 378,5 KB pdf Gegevensblad Spaans 381,7 KB pdf Productbrochure Duits 1,6 MB pdf Productbrochure Engels 1,6 MB pdf -
Certificaten (5)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Verklaring van overeenstemming Duits 797,7 KB pdf Verklaring van overeenstemming Engels 797,7 KB pdf Verklaring van overeenstemming Frans 797,7 KB pdf Certificaat ECOLAB Duits 620,7 KB pdf Certificaat ECOLAB Engels 601,3 KB pdf
-
Artikelgegevens van:2022-06-19 17:42:00