ODSIL 96B M/V6-S12 - Optische afstandssensor

  • Opmerking / vervangend artikel

    • Volgend artikel

      Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

      Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


      Neem contact met ons op via: %contact_url%

      Leuze electronic sa
      Steenweg Buda 50
      B-1830 Machelen
      Tel: 02/253 16 00

      info@leuze.be
      www.leuze.be
      www.leuze-shop.com

  • Technische kenmerken

    • Basisgegevens
      • Serie96
      • Type tastsysteemtegen object
    • Optische gegevens
      • LichtbronLaser, infrarood
      • Laserklasse1, IEC/EN 60825-1:2014
      • Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand]7 mm x 7 mm [10.000 mm]
    • Meetgegevens
      • Meetbereik300 ... 10.000 mm
      • Resolutie3,0 mm
      • Nauwkeurigheid0,5 %
      • Referentiegrootheid nauwkeurigheidEindwaarde
      • Herhalingsnauwkeurigheid5 mm
      • Meettijd2,8 ... 100 ms
      • ReferentiëringNee
      • Optisch afstandmeetprincipeTime of flight
    • Elektrische gegevens
      • Prestatiegegevens
        • Voedingsspanning UB18 ... 30 V, DC
      • Ingangen
        • Aantal digitale schakelingangen1 St.
        • Digitale schakelingang 1
          • Functieprogrammeerbaar
      • Uitgangen
        • Aantal analoge uitgangen1 St.
        • Aantal digitale schakeluitgangen1 St.
        • Analoge uitgang 1
          • TypeSpanning
        • Schakeluitgang 1
          • SchakelelementTransistor, Push-pull
    • Aansluiting
      • Aansluiting 1
        • Type aansluitingRonde stekker
        • SchroefdraadmaatM12
        • MateriaalMetaal
        • Aantal polen5 -polig
    • Mechanische gegevens
      • Afmeting (b x h x l)30 mm x 90 mm x 70 mm
      • Materiaal behuizingMetaal
      • Behuizing metaalZinkspuitgietwerk
      • Materiaal optiekafdekkingGlas
      • Nettogewicht380 g
    • Bediening en display
      • Type configuratie/parametreringSoftware
      • BedieningselementenFolietoetsenbord, PC-software
    • Omgevingsgegevens
      • Omgevingstemperatuur bedrijf-20 ... 50 °C
      • Omgevingstemperatuur opslag-30 ... 70 °C
    • Certificeringen
      • BeschermingsgraadIP 67II, IP 69K
      • Goedkeuringenc UL US
      • Geldige normIEC 60947-5-2
    • Classificatie
      • Douanetariefnummer90318020
      • ECLASS 5.1.427270801
      • ECLASS 8.027270801
      • ECLASS 9.027270801
      • ECLASS 10.027270801
      • ECLASS 11.027270801
      • ECLASS 12.027270916
      • ETIM 5.0EC001825
      • ETIM 6.0EC001825
      • ETIM 7.0EC001825
  • Toebehoren

  • Downloads

Artikelgegevens van:2022-06-30 17:44:00