ODSL 96B M/C6-2000-S12 - Optische afstandssensor



Artikelbeschrijving | ODSL 96B M/C6-2000-S12 - Optische afstandssensor |
---|---|
Artikelnummer | 50106593 |




-
Technische kenmerken
-
Basisgegevens
- Serie96
- Type tastsysteemtegen object
-
Optische gegevens
- LichtbronLaser, Rood
- Laserklasse2, IEC/EN 60825-1:2014
- Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand]2 mm x 6 mm
-
Meetgegevens
- Meetbereik150 ... 2.000 mm
- Resolutie1,0 ... 3,0 mm
- Nauwkeurigheid1,5 %
- Referentiegrootheid nauwkeurigheidMeetafstand
- Herhalingsnauwkeurigheid0,5 %
- Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheidMeetafstand
- Meettijd1 ... 5 ms
- ReferentiëringNee
- Zwart-/wit-gedrag1 %
-
Elektrische gegevens
-
Prestatiegegevens
- Voedingsspanning UB18 ... 30 V, DC
-
Ingangen
- Aantal digitale schakelingangen1 St.
-
Digitale schakelingang 1
- Functieprogrammeerbaar
-
Uitgangen
- Aantal analoge uitgangen1 St.
- Aantal digitale schakeluitgangen1 St.
-
Analoge uitgang 1
- TypeStroom
-
Schakeluitgang 1
- SchakelelementTransistor, Push-pull
-
-
Aansluiting
-
Aansluiting 1
- Type aansluitingRonde stekker
- SchroefdraadmaatM12
- MateriaalMetaal
- Aantal polen5 -polig
-
-
Mechanische gegevens
- Afmeting (b x h x l)30 mm x 90 mm x 70 mm
- Materiaal behuizingMetaal
- Behuizing metaalZinkspuitgietwerk
- Materiaal optiekafdekkingGlas
- Nettogewicht380 g
-
Bediening en display
- Type configuratie/parametreringSoftware
- BedieningselementenPC-software, Folietoetsenbord
-
Omgevingsgegevens
- Omgevingstemperatuur bedrijf-20 ... 50 °C
- Omgevingstemperatuur opslag-30 ... 70 °C
-
Certificeringen
- BeschermingsgraadIP 67II, IP 69K
- Goedkeuringenc UL US
- Geldige normIEC 60947-5-2
-
Classificatie
- Douanetariefnummer90318020
- ECLASS 5.1.427270801
- ECLASS 8.027270801
- ECLASS 9.027270801
- ECLASS 10.027270801
- ECLASS 11.027270801
- ECLASS 12.027270916
- ETIM 5.0EC001825
- ETIM 6.0EC001825
- ETIM 7.0EC001825
-
-
Toebehoren
-
Downloads
-
3D-CAD-modellen (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat 3D-CAD-model Taalonafhankelijk 411 KB zip -
EPLAN (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat EPLAN-macro Taalonafhankelijk 303,2 KB edz -
Software/drivers (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Configuratiesoftware V 6.1.0.0 Taalonafhankelijk 172,1 MB zip -
Technische documentatie (10)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Bedieningshandleiding Duits 9 MB pdf Bedieningshandleiding Engels 9 MB pdf Bedieningshandleiding Frans 8,9 MB pdf Gegevensblad Duits 388,4 KB pdf Gegevensblad Engels 387,1 KB pdf Gegevensblad Frans 385,1 KB pdf Gegevensblad Italiaans 388 KB pdf Gegevensblad Spaans 381,7 KB pdf Productbrochure Duits 1,6 MB pdf Productbrochure Engels 1,6 MB pdf -
Certificaten (5)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Verklaring van overeenstemming Duits 71,5 KB pdf Verklaring van overeenstemming Engels 71,5 KB pdf Verklaring van overeenstemming Frans 71,5 KB pdf Certificaat ECOLAB Duits 620,7 KB pdf Certificaat ECOLAB Engels 601,3 KB pdf
-
Artikelgegevens van:2022-06-30 17:44:00