ODSL 96B M/D26-2000-S12 - Optische afstandssensor

  • Technische kenmerken

    • Basisgegevens
      • Serie96
      • Type tastsysteemtegen object
    • Optische gegevens
      • LichtbronLaser, Rood
      • Laserklasse2, IEC/EN 60825-1:2014
      • Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand]2 mm x 6 mm [2.000 mm]
    • Meetgegevens
      • Meetbereik150 ... 2.000 mm
      • Resolutie1,0 ... 3,0 mm
      • Nauwkeurigheid1,5 %
      • Referentiegrootheid nauwkeurigheidMeetafstand
      • Herhalingsnauwkeurigheid0,5 %
      • Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheidMeetafstand
      • Meettijd1 ... 5 ms
      • ReferentiëringNee
      • Zwart-/wit-gedrag1 %
      • Optisch afstandmeetprincipeTriangulatie
    • Elektrische gegevens
      • Prestatiegegevens
        • Voedingsspanning UB10 ... 30 V, DC
      • Uitgangen
        • Aantal digitale schakeluitgangen1 St.
        • Schakeluitgang 1
          • SchakelelementTransistor, Push-pull
    • Interface
      • TypeRS 232
    • Aansluiting
      • Aansluiting 1
        • Type aansluitingRonde stekker
        • SchroefdraadmaatM12
        • MateriaalMetaal
        • Aantal polen5 -polig
    • Mechanische gegevens
      • Afmeting (b x h x l)30 mm x 90 mm x 70 mm
      • Materiaal behuizingMetaal
      • Behuizing metaalZinkspuitgietwerk
      • Materiaal optiekafdekkingGlas
      • Nettogewicht380 g
    • Bediening en display
      • Type configuratie/parametreringSoftware
      • BedieningselementenPC-software, Folietoetsenbord
    • Omgevingsgegevens
      • Omgevingstemperatuur bedrijf-20 ... 50 °C
      • Omgevingstemperatuur opslag-30 ... 70 °C
    • Certificeringen
      • BeschermingsgraadIP 67II, IP 69K
      • Goedkeuringenc UL US
      • Geldige normIEC 60947-5-2
    • Classificatie
      • Douanetariefnummer90318020
      • ECLASS 5.1.427270801
      • ECLASS 8.027270801
      • ECLASS 9.027270801
      • ECLASS 10.027270801
      • ECLASS 11.027270801
      • ECLASS 12.027270916
      • ETIM 5.0EC001825
      • ETIM 6.0EC001825
      • ETIM 7.0EC001825
  • Toebehoren

  • Downloads

Artikelgegevens van:2022-06-30 17:44:00