ODSL 96B M/L-2000 Ex d - Optische afstandssensor



Artikelbeschrijving | ODSL 96B M/L-2000 Ex d - Optische afstandssensor |
---|---|
Artikelnummer | 50136154 |




-
Technische kenmerken
-
Basisgegevens
- Serie96
- Type tastsysteemtegen object
-
Speciale uitvoering
- Speciale uitvoeringEx-beveiligd
-
Optische gegevens
- LichtbronLaser, Rood
- Laserklasse2, IEC/EN 60825-1:2014
- Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand]2 mm x 6 mm [2.000 mm]
-
Meetgegevens
- Meetbereik150 ... 2.000 mm
- Resolutie1,0 ... 3,0 mm
- Nauwkeurigheid1,5 %
- Referentiegrootheid nauwkeurigheidMeetafstand
- Herhalingsnauwkeurigheid0,5 %
- Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheidMeetafstand
- Meettijd1 ... 5 ms
- ReferentiëringNee
- Zwart-/wit-gedrag1 %
- Optisch afstandmeetprincipeTriangulatie
-
Elektrische gegevens
-
Prestatiegegevens
- Voedingsspanning UB18 ... 30 V, DC
-
-
Interface
- TypeIO-Link
-
IO-Link
- SpecificatieV1.0.1
-
Aansluiting
-
Aansluiting 1
- Type aansluitingKabel
- Kabellengte15.000 mm
- Aantal aders5 -draads
-
-
Mechanische gegevens
- Afmeting (b x h x l)150 mm x 150 mm x 124 mm
- Materiaal behuizingMetaal
- Behuizing metaalZinkspuitgietwerk
- Materiaal optiekafdekkingGlas
- Nettogewicht3.941 g
-
Bediening en display
- BedieningselementenPC-software, Folietoetsenbord
-
Omgevingsgegevens
- Omgevingstemperatuur bedrijf-20 ... 50 °C
- Omgevingstemperatuur opslag-30 ... 70 °C
-
Ex-specificatie
- Ex-apparaatcategorie2D, 2G
-
Ex-Spezifikation
- Ex-Zone1, 21
-
Certificeringen
- BeschermingsgraadIP 69KII, IP 67
- Geldige normIEC 60947-5-2
-
Classificatie
- Douanetariefnummer90318020
- ECLASS 5.1.427270801
- ECLASS 8.027270801
- ECLASS 9.027270801
- ECLASS 10.027270801
- ECLASS 11.027270801
- ECLASS 12.027270916
- ETIM 5.0EC001825
- ETIM 6.0EC001825
- ETIM 7.0EC001825
-
-
Toebehoren
-
Downloads
-
3D-CAD-modellen (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat 3D-CAD-model Taalonafhankelijk 812,7 KB zip -
EPLAN (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat EPLAN-macro Taalonafhankelijk 313 KB edz -
Software/drivers (4)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat IODD V1.0.1 Taalonafhankelijk 23,3 MB zip Configuratiesoftware Sensor Studio Taalonafhankelijk 247,2 MB zip Configuratiesoftware IO-Link Device Collection Taalonafhankelijk 430 MB zip Configuratiesoftware IO-Link USB-Master Taalonafhankelijk 6,1 MB zip -
Technische documentatie (10)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Bedieningshandleiding Duits 9 MB pdf Bedieningshandleiding Engels 9 MB pdf Bedieningshandleiding Frans 8,9 MB pdf Gegevensblad Duits 750,9 KB pdf Gegevensblad Engels 748,7 KB pdf Gegevensblad Frans 752,3 KB pdf Gegevensblad Italiaans 751,3 KB pdf Gegevensblad Spaans 750,6 KB pdf Productbrochure Duits 1,6 MB pdf Productbrochure Engels 1,6 MB pdf -
Certificaten (5)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Verklaring van overeenstemming Duits 125,3 KB pdf Verklaring van overeenstemming Engels 125,3 KB pdf Verklaring van overeenstemming Frans 125,3 KB pdf Certificaat EC-Type Examination Certifikate Issue 2 Engels 2,2 MB pdf Certificaat EC-Type Examination Certifikate Issue 3 Engels 245 KB pdf
-
Artikelgegevens van:2022-06-19 17:42:00