ODSL 96B M/V6.C1S-1500-S12 - Optische afstandssensor



Artikelbeschrijving | ODSL 96B M/V6.C1S-1500-S12 - Optische afstandssensor |
---|---|
Artikelnummer | 50123686 |




Let op! Artikel niet meer in productie.
-
Opmerking / vervangend artikel
-
ODSL 96B M/C6-2000-S12
Art.nr.: 50106593
Optische afstandssensorAantal:
-
-
Technische kenmerken
-
Basisgegevens
- Serie96
- Type tastsysteemtegen object
-
Speciale uitvoering
- Speciale uitvoeringkleine lichtvlek (S)
-
Optische gegevens
- LichtbronLaser, Rood
- Laserklasse1, IEC/EN 60825-1:2014
- Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand]1 mm [800 mm]
-
Meetgegevens
- Meetbereik150 ... 1.500 mm
- Resolutie0,1 ... 2,0 mm
- Nauwkeurigheid1,5 %
- Referentiegrootheid nauwkeurigheidMeetafstand
- Herhalingsnauwkeurigheid0,5 %
- Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheidMeetafstand
- Meettijd12 ... 60 ms
- ReferentiëringNee
- Zwart-/wit-gedrag1 %
- Optisch afstandmeetprincipeTriangulatie
-
Elektrische gegevens
-
Prestatiegegevens
- Voedingsspanning UB18 ... 30 V, DC
-
Ingangen
- Aantal digitale schakelingangen1 St.
-
Digitale schakelingang 1
- Functieprogrammeerbaar
-
Uitgangen
- Aantal analoge uitgangen1 St.
- Aantal digitale schakeluitgangen1 St.
-
Analoge uitgang 1
- TypeSpanning
-
Schakeluitgang 1
- SchakelelementTransistor, Push-pull
-
-
Aansluiting
-
Aansluiting 1
- Type aansluitingRonde stekker
- SchroefdraadmaatM12
- MateriaalMetaal
- Aantal polen5 -polig
-
-
Mechanische gegevens
- Afmeting (b x h x l)30 mm x 90 mm x 70 mm
- Materiaal behuizingMetaal
- Behuizing metaalZinkspuitgietwerk
- Materiaal optiekafdekkingGlas
- Nettogewicht380 g
-
Bediening en display
- Type configuratie/parametreringSoftware
- BedieningselementenFolietoetsenbord, PC-software
-
Omgevingsgegevens
- Omgevingstemperatuur bedrijf-20 ... 50 °C
- Omgevingstemperatuur opslag-30 ... 70 °C
-
Certificeringen
- BeschermingsgraadIP 67II, IP 69K
- Goedkeuringenc UL US
- Geldige normIEC 60947-5-2
-
Classificatie
- Douanetariefnummer90318020
- ECLASS 5.1.427270801
- ECLASS 8.027270801
- ECLASS 9.027270801
- ECLASS 10.027270801
- ECLASS 11.027270801
- ECLASS 12.027270916
- ETIM 5.0EC001825
- ETIM 6.0EC001825
- ETIM 7.0EC001825
-
-
Toebehoren
-
Downloads
-
3D-CAD-modellen (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat 3D-CAD-model Taalonafhankelijk 411 KB zip -
EPLAN (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat EPLAN-macro Taalonafhankelijk 303,5 KB edz -
Software/drivers (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Configuratiesoftware V 6.1.0.0 Taalonafhankelijk 172,1 MB zip -
Technische documentatie (10)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Bedieningshandleiding Duits 9 MB pdf Bedieningshandleiding Engels 9 MB pdf Bedieningshandleiding Frans 8,9 MB pdf Gegevensblad Duits 497,2 KB pdf Gegevensblad Engels 495,8 KB pdf Gegevensblad Frans 497,7 KB pdf Gegevensblad Italiaans 496,7 KB pdf Gegevensblad Spaans 496,7 KB pdf Productbrochure Duits 1,6 MB pdf Productbrochure Engels 1,6 MB pdf -
Certificaten (5)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Verklaring van overeenstemming Duits 71,5 KB pdf Verklaring van overeenstemming Engels 71,5 KB pdf Verklaring van overeenstemming Frans 71,5 KB pdf Certificaat ECOLAB Duits 620,7 KB pdf Certificaat ECOLAB Engels 601,3 KB pdf
-
Artikelgegevens van:2022-06-30 17:44:00