ODSL 96B M/L-2000 Ex d - Optische afstandssensor

  • Technische kenmerken

    • Basisgegevens
      • Serie96
      • Type tastsysteemtegen object
    • Speciale uitvoering
      • Speciale uitvoeringEx-beveiligd
    • Optische gegevens
      • LichtbronLaser, Rood
      • Laserklasse2, IEC/EN 60825-1:2014
      • Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand]2 mm x 6 mm [2.000 mm]
    • Meetgegevens
      • Meetbereik150 ... 2.000 mm
      • Resolutie1,0 ... 3,0 mm
      • Nauwkeurigheid1,5 %
      • Referentiegrootheid nauwkeurigheidMeetafstand
      • Herhalingsnauwkeurigheid0,5 %
      • Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheidMeetafstand
      • Meettijd1 ... 5 ms
      • ReferentiëringNee
      • Zwart-/wit-gedrag1 %
      • Optisch afstandmeetprincipeTriangulatie
    • Elektrische gegevens
      • Prestatiegegevens
        • Voedingsspanning UB18 ... 30 V, DC
    • Interface
      • TypeIO-Link
      • IO-Link
        • SpecificatieV1.0.1
    • Aansluiting
      • Aansluiting 1
        • Type aansluitingKabel
        • Kabellengte15.000 mm
        • Aantal aders5 -draads
    • Mechanische gegevens
      • Afmeting (b x h x l)150 mm x 150 mm x 124 mm
      • Materiaal behuizingMetaal
      • Behuizing metaalZinkspuitgietwerk
      • Materiaal optiekafdekkingGlas
      • Nettogewicht3.941 g
    • Bediening en display
      • BedieningselementenPC-software, Folietoetsenbord
    • Omgevingsgegevens
      • Omgevingstemperatuur bedrijf-20 ... 50 °C
      • Omgevingstemperatuur opslag-30 ... 70 °C
    • Ex-specificatie
      • Ex-apparaatcategorie2D, 2G
    • Ex-Spezifikation
      • Ex-Zone1, 21
    • Certificeringen
      • BeschermingsgraadIP 69KII, IP 67
      • Geldige normIEC 60947-5-2
    • Classificatie
      • Douanetariefnummer90318020
      • ECLASS 5.1.427270801
      • ECLASS 8.027270801
      • ECLASS 9.027270801
      • ECLASS 10.027270801
      • ECLASS 11.027270801
      • ECLASS 12.027270916
      • ETIM 5.0EC001825
      • ETIM 6.0EC001825
      • ETIM 7.0EC001825
  • Toebehoren

  • Downloads

Artikelgegevens van:2022-06-19 17:42:00