ODSL 30/V-30M-S12 - Optische afstandssensor



Artikelbeschrijving | ODSL 30/V-30M-S12 - Optische afstandssensor |
---|---|
Artikelnummer | 50039447 |




-
Technische kenmerken
-
Basisgegevens
- Serie30
- omvatBevestigingshoekprofielen
- ApplicatieVulhoogtecontrole, Botsbeveiliging voor kranen / portaalkranen, Positionering van duwskids en schuifwagens, Zeer nauwkeurige eindpositiebewaking
- Type tastsysteemtegen object
-
Optische gegevens
- LichtbronLaser, Rood
- Laserklasse2, IEC/EN 60825-1:2014
- Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand]6 mm [10.000 mm]
-
Meetgegevens
- Meetbereik200 ... 30.000 mm
- Meetbereik (6 ... 90 % remissie)0 ... 30.000 mm
- Meetbereik (90 % remissie)0 ... 30.000 mm
- Resolutie0,1 mm displayresolutie parametreerbaar
- Resolutie1,0 mm
- Reproduceerbaarheid (3 sigma)2 mm
- ReferentiëringJa
- Optisch afstandmeetprincipeFasenmeting
-
Elektrische gegevens
-
Prestatiegegevens
- Voedingsspanning UB18 ... 30 V, DC
-
Ingangen
- Aantal digitale schakelingangen1 St.
-
Digitale schakelingang 1
- Functieprogrammeerbaar
-
Uitgangen
- Aantal analoge uitgangen2 St.
- Aantal digitale schakeluitgangen1 St.
-
Analoge uitgang 1
- TypeStroom
-
Schakeluitgang 1
- SchakelelementTransistor, Push-pull
-
-
Tijdgedrag
- Aanspreektijd30 ... 100 ms
-
Aansluiting
-
Aansluiting 1
- Type aansluitingRonde stekker
- SchroefdraadmaatM12
- MateriaalKunststof
- Aantal polen8 -polig
-
-
Mechanische gegevens
- Afmeting (b x h x l)79 mm x 69 mm x 150 mm
- Materiaal behuizingMetaal
- Behuizing metaalAluminiumspuitgietwerk
- Materiaal optiekafdekkingGlas
- Nettogewicht650 g
-
Bediening en display
- BedieningselementenFolietoetsenbord, LCD-display
-
Omgevingsgegevens
- Omgevingstemperatuur bedrijf0 ... 45 °C
- Omgevingstemperatuur opslag-40 ... 70 °C
-
Certificeringen
- BeschermingsgraadIP 67II
- Goedkeuringenc UL US
- Geldige normIEC 60947-5-2
-
Classificatie
- Douanetariefnummer90318020
- ECLASS 5.1.427270801
- ECLASS 8.027270801
- ECLASS 9.027270801
- ECLASS 10.027270801
- ECLASS 11.027270801
- ECLASS 12.027270916
- ETIM 5.0EC001825
- ETIM 6.0EC001825
- ETIM 7.0EC001825
-
-
Toebehoren
-
Downloads
-
3D-CAD-modellen (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat 3D-CAD-model Taalonafhankelijk 789,1 KB zip -
EPLAN (1)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat EPLAN-macro Taalonafhankelijk 319,9 KB edz -
Software/drivers (2)
-
Technische documentatie (18)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Bedieningshandleiding Duits 3,7 MB pdf Bedieningshandleiding Engels 3,2 MB pdf Bedieningshandleiding Frans 3,2 MB pdf Bedieningshandleiding Koreaans 3,1 MB pdf Gegevensblad Chinees (vereenvoudigd) 693,1 KB pdf Gegevensblad Duits 519,8 KB pdf Gegevensblad Engels 516,5 KB pdf Gegevensblad Frans 519,5 KB pdf Gegevensblad Italiaans 517,7 KB pdf Gegevensblad Japans 673,8 KB pdf Gegevensblad Koreaans 610,3 KB pdf Gegevensblad Nederlands 517,2 KB pdf Gegevensblad Pools 561,4 KB pdf Gegevensblad Portugees 519,3 KB pdf Gegevensblad Spaans 517,5 KB pdf Gegevensblad Turks 556,5 KB pdf Productbrochure Duits 1,6 MB pdf Productbrochure Engels 1,6 MB pdf -
Certificaten (3)
Type Benaming Taal Bestandsgrootte Formaat Verklaring van overeenstemming Duits 70 KB pdf Verklaring van overeenstemming Engels 70 KB pdf Verklaring van overeenstemming Frans 70 KB pdf
-
Artikelgegevens van:2022-06-19 17:42:00